Densité maximale, moitié de l’espace
L’espacement des ports est sur une ligne médiane de 7 mm, n’occupant que la moitié de l’espace d’une liaison Ethernet RJ45 traditionnelle. En plus de la prise haute densité, TE propose l’assemblage de câbles de couplage ainsi que des solutions de gestion de câbles pour les configurations à boîtier unique et en rack. La prise et l’assemblage de câbles ont été repensés pour éliminer la configuration non souhaitable des paires divisées RJ45, entraînant une amélioration des performances électriques. De plus, la fonction de verrouillage intègre une longe facile à utiliser qui permet jusqu’à 96 ports sur une seule carte de ligne. En raison de la densité sur la face de la prise, la lumière des LED est transférée via le démarrage du câble, ce qui rapproche le voyant du port de l’utilisateur final.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs RJ point five
- Environ le double de la densité offerte sur la liaison Ethernet RJ45 standard
- La prise est de conception modulaire pour permettre un déploiement facile et rapide des extensions de produits
- Installations sur le terrain offertes sur assemblages de câbles, pour une solution alternative par rapport à une solution terminée en usine
- Le produit prend en charge les vitesses en gigabits des câbles Cat5e U/UTP et Cat5e F/UTP toronnés (étamés)