![Connecteurs de blocs-batterie](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/Marketing-Hero-Rendition-1024x400/battery-pack-connectors-intro-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Industries
Connecteurs de blocs-batterie
Une introduction aux configurations et à la terminologie des connecteurs de batterie.
À mesure que la taille de l’équipement mobile diminue et affecte l’espace disponible pour les batteries, la nécessité d’équilibrer les capacités de charge de courant, de fournir des intensités supérieures et d’intégrer des temps de charge plus rapides ne cesse de s’accroître. Notre gamme de produits prend en charge les différentes exigences des ingénieurs de conception et fournit le nécessaire pour des connexions fiables entre une carte à circuit imprimé principale et une batterie.
Connecteurs de branchement de batteries
![Connecteurs de branchement](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/mating-battery-graphic-1024.jpg)
Choisir les bons connecteurs de batterie est essentiel pour créer une solution fiable. Les pièces peuvent être branchées sur des panneaux coplanaires, parallèles ou perpendiculaires. Lorsque vous effectuez votre sélection, reportez-vous aux schémas pour vérifier si la longueur de toutes les broches et douilles ne dépasse pas celle de la partie correspondante. Pour déterminer où se trouve la clé de tension, reportez-vous à la carte de circuit imprimé. Le connecteur est orienté vers le bas sur le bord de la carte. (Reportez-vous aux illustrations suivantes et à la disposition recommandée pour la carte de circuit imprimé dans le schéma du client.)
Configurations de branchement
Le nombre de broches doit être égal au nombre d’éléments correspondants. Les tableaux suivants montrent les combinaisons d’attributs de fiche qui correspondent aux attributs d’embase. Choisissez des produits avec les caractéristiques correspondants.
![Configuration co-planaire](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/co-planar-battery-graphic-1024.jpg)
1.) Coplanaire
Lorsque la fiche et l’embase sont raccordées, les cartes sont sur le même plan.
Type de connecteur | Angle de montage |
Style de montage PCB |
Clé de tension | Raccordement ↔ |
Type de connecteur | Angle de montage |
Style de montage PCB |
Clé de tension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche | R/A | TH ou SMT | Gauche (X broches) |
↔ | Embase | R/A | TH ou SMT | Droite (X broches) |
Fiche | R/A | TH ou SMT | Droite (X broches) |
↔ | Embase | R/A | TH ou SMT | Gauche (X broches) |
![Configuration parallèle](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/parallel-battery-graphic-1024.jpg)
2.) Parallèle
Lorsque la fiche et l’embase sont raccordées, les cartes ne se croisent pas.
Type de connecteur | Angle de montage |
Style de montage PCB |
Clé de tension | Raccordement ↔ |
Type de connecteur | Angle de montage |
Style de montage PCB |
Clé de tension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche | R/A | TH ou SMT | Gauche (X broches) |
↔ | Embase | R/A | TH ou SMT | Gauche (X broches) |
Fiche | R/A | TH ou SMT | Droite (X broches) |
↔ | Embase | R/A | TH ou SMT | Droite (X broches) |
Fiche | Vertical | TH ou SMT | Gauche (X broches) |
↔ | Embase | Vertical | TH ou SMT | Gauche (X broches) |
Fiche | Vertical | TH ou SMT | Droite (X broches) |
↔ | Embase | Vertical | TH ou SMT | Droite (X broches) |
![Configuration perpendiculaire](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/perpendicular-battery-graphic-1024.jpg)
3.) Perpendiculaire
Lorsque la fiche et l’embase sont raccordées, les cartes se rencontrent à angle droit.
Type de connecteur | Angle de montage |
Style de montage PCB |
Clé de tension | Raccordement ↔ |
Type de connecteur | Angle de montage |
Style de montage PCB |
Clé de tension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche | R/A | TH ou SMT | Gauche (X broches) |
↔ | Embase | Vertical | TH ou SMT | Gauche (X broches) |
Fiche | R/A | TH ou SMT | Droite (X broches) |
↔ | Embase | Vertical | TH ou SMT | Droite (X broches) |
Fiche | Vertical | TH ou SMT | Gauche (X broches) |
↔ | Embase | R/A | TH | Gauche (X broches) |
Fiche | Vertical | TH ou SMT | Droite (X broches) |
↔ | Embase | R/A | SMT | Droite (X broches) |
Terminologie d’alimentation
Capacité de charge de courant
Fait référence au courant maximal qu’un conducteur isolé est capable de transporter, sans dépasser les limites de température de son isolation ou de sa gaine, dans des conditions ambiantes spécifiées.
Élévation de température
Fait référence au changement de température d’une borne lors du passage d’une condition de charge nulle à une charge à pleine intensité. Les produits TE sont testés à 30 degrés Celsius selon les normes EIA 364-70A / CEI 60512-5-1.
Dépréciation
Fait référence à la réduction spécifiée de la puissance de sortie nécessaire pour le fonctionnement à des températures élevées. La dépréciation est indispensable lors du chargement de plusieurs contacts entre un système et un bloc-batterie.
![Exemple de fonctions de broche](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/pin-example-battery-graphic-1024.jpg)
Exemple de fonctions de broche - Les interconnexions de blocs-batterie nécessitent généralement le flux d’alimentation dans les deux sens entre le système et la batterie. Si vous utilisez, par exemple, un connecteur à huit positions, trois broches sont réservées à l’alimentation en provenance du système vers le bloc-batterie et trois autres broches assurent le retour du bloc-batterie vers le système. Normalement, des broches sont aussi réservées à la mise à la terre (encerclée à droite) et aux besoins du signal (broche centrale) avec le dispositif de clavetage en noir (encerclé à gauche).
Dispositif de clavetage
Un dispositif de clavetage est une disposition mécanique qui permet de raccorder des connecteurs de la même taille et du même type.
Broche de mise à la terre
La broche la plus longue est généralement utilisée comme conducteur qui fournit un chemin de retour pour le courant d’un appareil électrique à la terre.
Courant nominal
La capacité de charge maximale d’un connecteur de bloc-batterie ne peut pas être calculée en multipliant le courant maximal de chaque broche par le nombre de contacts. Le courant maximal indiqué dans les spécifications 108 de TE correspond à un seul contact. Par conséquent, lorsque de nombreux contacts sont utilisés pour transférer du courant, la capacité de charge de courant maximale de chaque contact individuel diminue, car plus d’un contact est utilisé pour ce transfert.
Exemple
Cet exemple suppose qu’un contact peut transporter sept ampères. Le courant total est à la fois pour le courant entrant et sortant, donc il suffit de diviser le courant total par deux pour obtenir le courant maximal unidirectionnel.
Les valeurs nominales de courant sont basées sur un calibre de fil équivalent pour les contacts de l’embase et du boîtier de la batterie. Le calibre équivalent signifie que le courant nominal du conducteur équivaut à celui du fil de cuivre. Un tel conducteur pourrait être les traces en cuivre de la carte PCB pour les contacts de l’embase ou les bandes conductrices utilisées pour les contacts du boîtier de batterie.
Contacts chargés |
Courant/Broche (dépréciation) |
Courant total |
---|---|---|
1 | 7 | 7 |
2 | 6.8299 | 13.6598 |
3 | 6.1754 | 18.5262 |
4 | 5.572 | 22.288 |
5 | 5.0134 | 25.067 |
Par exemple, si une trace de la carte PCB est souhaitée pour un seul contact de l’embase nécessitant une puissance nominale de sept ampères, on peut se référer à l’EIA RS-214 pour savoir si un calibre de fil équivalent de 0,4 mm2 est nécessaire pour une élévation de température de 30 degrés Celsius au-dessus de la température ambiante. L’exemple ci-dessus utilise un circuit imprimé de 1,57 mm. Une dépréciation supplémentaire de 15 % (en matière de courant) est conseillée pour une épaisseur de PCB de 0,8 mm ou moins, et pour une épaisseur de conducteur de 0,108 mm ou plus.
Foire aux questions
Qu’est-ce que le séquençage ?
Processus consistant à effectuer une série d’opérations dans un ordre prédéterminé. Des contacts de lame plus longs vous permettent de séquencer vos opérations.
Quelles questions dois-je poser lors de la conception de connecteurs de bloc-batterie ?
Comprendre les caractéristiques du produit vous aidera à connaître la meilleure solution TE pour votre application. Les principales caractéristiques physiques sont le nombre de positions, le type de connecteur, l’angle de montage, le support de PCB, la clé de tension, la rétention du support de PCB, le bossage de localisation et les dimensions XYZ. Il est également important de connaître le courant total nécessaire entre le système et le bloc-batterie, la durabilité des cycles de raccordement et la température de fonctionnement.
Où puis-je trouver plus d’informations sur les connecteurs de blocs-batterie ?
Vous trouverez des informations supplémentaires sur nos connecteurs de blocs-batterie standard sur www.TE.com/products/batterypack. Vous pouvez commander des échantillons via notre système d’échantillons à la page Détails de la pièce.