Connexion de batterie pour l’alimentation en courant continu
Nous collaborons avec nos clients pour fournir des systèmes d’interconnexion jack de batterie et des solutions de maintien pour les produits fins et portatifs d’aujourd’hui. Tous nos connecteurs jack pour courant continu utilisent des boîtiers en thermoplastique haute température, classé UL 94V-0. Ces jacks d’interconnexion CC sont disponibles avec une clavette gauche ou droite, ou dans des configurations de montage sans clavette. L’utilisation de jacks de batterie TE standard à cinq positions constitue une solution complète et, en raison de notre attachement à l’expérience client, nous nous efforçons de réduire le temps de votre cycle de conception, le délai de mise sur le marché et le coût global de fabrication.
Le connecteur d’E/S circulaire est à la fois fiable et caractérisé par une manipulation facile. Il n’est pas nécessaire de l’orienter, car sa forme circulaire offre naturellement une capacité de branchement aveugle. Les connecteurs d’E/S circulaires se trouvent sur de nombreux appareils mobiles, tels que les smartphones, les lecteurs multimédias, les tablettes, les ordinateurs portables et les appareils photo. Ils permettent la transmission audio et vidéo, ou fournissent une alimentation CC à l’appareil. TE propose divers connecteurs d’E/S circulaires pour les applications A/V et CC dans plusieurs styles de montage.
2500
Votre solutionneur complet de problèmes d’interface
Ce système MDI durable est doté de contacts plaqués pour un maximum de 2 500 cycles de branchements/débranchements. Les boîtiers sont compatibles avec les techniques de soudure infrarouge et par refusion. L’aspect multidirectionnel et la durabilité de ce système le rendent idéal pour les applications de connecteurs carte-à-carte pour divers appareils de poche, équipements de mesure, dispositifs de contrôle de documents et pour les interconnexions de batteries rechargeables utilisées dans les ordinateurs portables et bloc-notes.
Nous avons mis au point un connecteur de batterie mobile avec une conception à profil bas assez flexible pour s’adapter aux conceptions personnalisées des clients.
- Masaki Shoji,
- Chef de produit, appareils grand public
Zéro à 90 en seulement 2,0 mm
Système d’interconnexion multidirectionnel (MDI)
Le système MDI répond à un besoin de système d’interconnexions haute densité et polyvalent pour soutenir la croissance rapide du marché des équipements portatifs. Il se compose d’en-têtes et d’embases à six positions avec des contacts placés sur une ligne d’axe de 2,0 mm. Ce système est conçu pour permettre le branchement et le débranchement à n’importe quel angle entre 0° et 90°.
Systèmes d’interconnexion de batteries flottantes (FBIS)
Les systèmes d’interconnexion de batteries flottantes (FBIS) sont conçus pour répondre à des exigences plus élevées en matière d’appareils mobiles. Leur configuration en fait des connecteurs de raccordement plus fiables. En outre, ils peuvent supporter des environnements avec des chutes plus sévères et sont également susceptibles de prévenir la discontinuité électrique lors de chocs physiques et
de vibrations.





↑
Haute performance
↓
Bas profil
$$
Fiable et rentable