![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-expresscard-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Stockage durable et efficace
Fiabilité éprouvée et facilité d’utilisation de la carte d’extension PC Card, avec des performances plus rapides. L’interconnexion ExpressCard en sortie est compatible avec les technologies de bus série avancées, y compris USB et PCI Express. Ces produits sont disponibles en deux tailles de cartes standard. Nos ExpressCard Model 34 et ExpressCard Model 54 s’intègrent dans un emplacement universel avec une taille de connecteur commune. Le système d’interconnexion comprend un connecteur de carte à 26 positions et un montage en surface, ainsi qu’un connecteur hôte à angle droit à 26 positions. Nos connecteurs sont conformes à la spécification actuelle Révision 1.0 de la norme ExpressCard.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs ExpressCard
- La conception faisceau sur lame offre des performances fiables et à faible coût
- Durabilité de 10 000 cycles sur le connecteur de la carte
- Durabilité de 5 000 cycles sur le connecteur hôte
- Prend en charge un débit de données PCI Express à voie unique (x1), fonctionnant à 2,5 gigabits par seconde.
- Compatible USB vitesse lente, normale et élevée
10 000
cycles pour la durabilité sur le connecteur de la carte
5 000
cycles pour la durabilité sur le connecteur hôte
2,5
Gbit/s de débit de données
Technologie PCMCIA ExpressCard pour la norme PC Card. Les connecteurs d’hôte et de module à 26 broches offrent un facteur de forme plus petit que la technologie PC Card précédente. Les mêmes connecteurs prennent en charge les cartes de 34 et 54 mm. Chaque emplacement ExpressCard est compatible avec les normes USB 2.0 et PCI Express (x1).
Sélectionner des applications
Connecteurs ExpressCard
- Cartes de communication sans fil et filaires
- Périphériques de stockage rotatifs et à semi-conducteurs
- Micro-lecteurs optiques et magnétiques
- Tout un éventail de cartes mémoire flash, E/S, sécurité