Performances universelles
Notre connecteur USB 3.0 répond à toutes les normes de l’USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). Il prend en charge un débit de données de cinq gigabits par seconde (Gbit/s) et garantit une synchronisation rapide en déplacement, soit des performances 10 fois supérieures à celles de l’USB 2.0. Il élimine également l’interrogation des périphériques et réduit les besoins en énergie active et au repos. Selon l’USB-IF, l’organisme de normalisation contrôlant la spécification USB, le connecteur USB est la forme d’interconnexion la plus populaire sur le marché de l’électronique grand public aujourd’hui, en raison de sa large prolifération, de sa polyvalence et de sa facilité d’utilisation. Cette interconnexion a clairement trouvé sa place dans le domaine des PC et des périphériques PC et se trouve dans presque tous les appareils grand public produits au cours de la dernière décennie.
Caractéristiques du produit
Connecteurs USB 3.0
- Permet une charge unitaire de 150 mA (augmentation de 50 % par rapport à la charge unitaire minium USB 2.0)
- Offre jusqu’à 6 charges unitaires (900 mA, soit une augmentation de 80 % par rapport à l’USB 2.0)
- Jusqu’à 80 % de puissance en plus par rapport à celle de l’USB 2.0
- Minimise le temps d’attente des utilisateurs
- Compatibilité ascendante
- Réduction des variations de facteur de forme du connecteur
- Facilité d’utilisation
- Efficacité énergétique optimisée
- Capacité prête à l’emploi
5
Débit de données par seconde en Gigabits
10x
Plus de performance par rapport à l’USB 2.0
70
Secondes pour télécharger un film Full HD
Sélectionner des applications
Connecteurs USB 3.0
- Ordinateurs de bureau et portables
- Caméras
- Audio numérique
- Périphériques de stockage à volume élevé
- Scanners
- Ports de jeu
- Appareils GPS
- Lecteurs MP3
- Équipement A/V haute définition
- Claviers, souris, joysticks