Une plus grande polyvalence dans le dimensionnement des appareils
Nos connecteurs Micro SIM ultra bas profil sont une solution matérielle avancée conçue pour augmenter l’efficacité tout en réduisant le coût et la taille du produit final. Cette offre de nouvelle génération permet d’économiser de l’espace sur les cartes de circuit imprimé (PCB) tout en réduisant les dimensions, et offre une plus grande polyvalence dans les applications et le dimensionnement des appareils. À tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, nous nous engageons à fournir à nos clients des technologies de connecteurs SIM durables et haute qualité, adaptées aux besoins de conception spécifiques. Les connecteurs SIM sont fabriqués avec des processus évolutifs, économiques et d’assurance qualité.
Caractéristiques du produit
Connecteurs Micro SIM
- Ultra bas profil
- Deux options de positionnement
- Commutateur de détection de carte
- Fonction améliorée pour éviter une mauvaise insertion de la carte SIM
Applications
Connecteurs Micro SIM
- Téléphones portables
- Tablettes
- Appareils ultraportables
- Ordinateurs portables
- GPS personnels
- Serveurs
Les cartes SIM (Subscriber Identity Module) et UIM (Universal Identity Module) sont largement utilisées dans différentes applications mobiles, y compris la facturation, la sécurité et le stockage des numéros. Les paramètres des cartes SIM sont définis par les normes ISO, ETSI et GSM.
Ce connecteur anti-déformation réduit la hauteur de 1,24 mm à 1,18 mm, devenant ainsi le connecteur le plus bas de toute la famille des connecteurs SIM TE, et l’un des plus bas de ce type sur le marché.
- Masaki Shoji,
- Chef de produit