![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/amp-latch-group-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solutions de câbles en nappe polyvalentes
Nos interconnexions de câbles en nappe AMP-LATCH offrent des connexions rapides et fiables sans dénudage ni préparation des fils. Les connecteurs AMP-LATCH, également appelés connecteurs de câbles en nappe, sont utilisés pour la transition entre le câble en nappe et la carte de circuit imprimé (PCB), avec pour fonction principale de connecter une carte à une autre ou un sous-système à un autre. Avec une large gamme d’options de connexion sécurisées et économiques, les connecteurs AMP-LATCH offrent une connexion étanche aux gaz fiable entre le câble en nappe et les PCB.
Caractéristiques du produit
Connecteurs AMP-LATCH
- Capacités de terminaison de masse
- Pas besoin de dénuder ni de préparer le fil
- Économies de main-d’œuvre
- Variété de lignes médianes et d’options
Sélectionner des applications
Connecteurs AMP-LATCH
- PC
- Équipement d’entreprise
- Équipement médical
- Stockage
- Mise en réseau
- Commandes industrielles
- Appareils
- Essais électriques
Ce guide illustre la gamme recommandée de connecteurs IDC disponibles via les marques TE Connectivity. Bien que ce guide de sélection comprenne les produits les plus couramment utilisés qui se terminent par un pas de câble en nappe de 0,050 po (1,27 mm), TE Connectivity propose également des connecteurs qui se terminent par un câble en nappe de 0,025 po (0,64 mm) et 0,39 po (1,0 mm).
Terminaison IDC
Pour les interconnexions de câbles en nappe AMP-LATCH
![Terminaison IDC 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-1-300x250.jpg)
![Terminaison IDC 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-2-300x250.jpg)
![Terminaison IDC 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-3-300x250.jpg)
![Terminaison IDC 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/idc-termination-4-300x250.jpg)