Dynamic pour votre application
La gamme de connecteurs pour circuit imprimé de la série Dynamic de TE offre un vaste éventail de versions adaptées aux applications.
La série Dynamic fait toute la différence. La série Dynamic couvre également une large gamme de types de connecteurs en expansion pour répondre aux solutions non standard. Cela inclut les types de signaux étanches IP67, le connecteur pour l’alimentation ramifiée et les modules complémentaires pneumatiques. Notre gamme comporte également des accessoires de montage et d’installation.