Dynamiser votre production
Nos connecteurs de la série Dynamic offrent des solutions de signal et d’alimentation flexibles pour tous vos besoins de contrôle. Téléchargez notre livre blanc pour découvrir en quoi les connecteurs de la série Dynamic de TE représentent le meilleur choix pour répondre aux exigences d’efficacité de l’usine du futur.

Les solutions de connecteurs de la série Dynamic de TE englobent les circuits de niveau signal jusqu’à la connectivité des circuits d’alimentation, le tout dans un boîtier robuste et industrialisé. Nos ingénieurs ont conçu cette gamme de produits pour une utilisation dans les applications de systèmes de contrôle de manière à prendre en charge les applications à haute densité, de signal et d’alimentation. Ces connecteurs fil-à-carte, fil à panneau et fil-à-fil disposent de divers boîtiers qui peuvent répondre à la plupart des applications. Bien que des variantes standard de sertissage et de pince à ressort des pièces soient disponibles, les contacts normalisés limitent le nombre d’outils nécessaire.
Série Dynamic
Système de connexion
Pas [mm] | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.08 | 3.81 | 5.08 | 5.08 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | D-Mini | D-1100 | D-1200 | D-1900 | D-2100 | D-2950 | D-3100 | D-3200 | D-3500 | D-3950 |
Positions | 12-44 | 2-40 | 2-20 | 8-38 | 3-50 | 5-6 | 6-20 | 2-20 | 2-20 | 2-11 |
Raccordement |
Sertissage | Sertissage | Sertissage | Pince à ressort |
Sertissage | Pince à ressort | Sertissage | Sertissage | Sertissage | Pince à ressort |
Courant [A/UL] | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14.5 |
Tension nominale [V/UL] | 125 | 125 | 250 | 150 | 250 | 300 | 250 | 600 | 600 | 600 |
Connexions fil-à-carte | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carte-à-carte | x | x | x |
- |
x | - |
x |
x | x | - |
Pas [mm] | 6.35 | 7.5 | 10.16 | 13.1 | 16 | 24.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Série | D-4200 | D-4950 | D-5200 | D-5900 | D-7100 | D-8000 |
Positions | 2-6 | 8 | 2-8 | 4-6 | 4 | 2 |
Raccordement | Sertissage | Pince à ressort | Sertissage | Pince à ressort | Sertissage | Sertissage |
Courant nominal [A/UL] | 24 | 22 | 45 | 42 | 65 | 100 |
Tension nominale [V/UL] | 600 | 600 | 630 | 600 | 630 | 1000 |
Fil-à-carte | x | x | x | x | x | x |
Carte à carte | x | x | x | - | x | - |

Série Dynamic Mini
Une solution mini mais critique qui se caractérise comme un choix haute performance pour les applications dans l’industrie et l’automobile, une solution fiable pour le transfert des signaux pour les systèmes de gestion de batterie et les systèmes de stockage d’énergie

Dynamic D1000 mince
Le nouveau petit connecteur fil-à-fil mince Dynamic D1000 est adapté aux espaces étroits des petits équipements industriels et des petites machines. La taille du D1000 est 80 % plus petite que celle de la série D1200, avec un faible risque d’interférence et une conception simplifiée. Pour en savoir plus, téléchargez le guide produit.