![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/RAST5 Tabs connectors headers2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMP Mono-Shape
Les connecteurs AMP MONO-SHAPE représentent une solution efficace qui répond aux exigences toujours croissantes en matière de flexibilité de production et d’application. Ils offrent une productivité, une flexibilité et une qualité élevées, ainsi qu’un coût d’application minimal. La gamme de produits AMP MONO-SHAPE comprend une gamme complète de connecteurs modulaires à pas de 5,0 mm avec une forme extérieure similaire, plusieurs variantes dans la zone de couplage, telles que le circuit imprimé et les languettes de 6,3 x 0,8 mm (RAST 5), ainsi qu’une version pour les dérivations de faisceau. Le système de connexion AMP MONO-SHAPE adopte la technologie de terminaison IDC, qui améliore les résultats de l’application et le niveau de qualité.
Caractéristiques du produit
- Système à courant élevé, jusqu’à 16 AMP
- Le contact IDC est conçu pour accepter des fils discrets standard allant de 0,5 à 1,5 mm2
- Espacement de ligne centrale de 5 mm
- Homologations VDE et UL
Même forme - Différentes applications
Quatre versions de connecteurs peuvent utiliser la même application d’outillage.
- Connecteurs de languette
- Connecteurs unidirectionnels
- Connecteurs pour circuit imprimé
- Connecteurs satellites