Minuterie standard AMP

Les connecteurs de minuterie standard AMP selon la norme RAST 5,0 mm ont été développés pour connecter les composants RAST 5 (tels que les moteurs, les pompes de lixiviation, les régulateurs de niveau d’eau, les relais et les interrupteurs à bouton-poussoir) dans l’industrie de l’électroménager. Avec plusieurs positions et options de clavetage, une connexion sécurisée (même en couplage incliné) et une conception de contact robuste, ils répondent à de nombreuses exigences du secteur.  Les contacts de minuterie d’alimentation standard AMP, pour une utilisation avec des boîtiers de minuterie standard, conviennent à une densité élevée et à une capacité de courant élevée (jusqu’à 16 A). Le boîtier est conçu pour un empilage de bout en bout sans perte de contact. Les contacts de minuterie standard peuvent être utilisés avec des fils toronnés de 0,5 à 2,5 mm2 et peuvent être à double terminaison. Bien sûr, l’outillage correspondant est également disponible. 

Caractéristiques du produit

  • Ligne centrale de 5 mm
  • 2 à 12 positions disponibles
  • Accepte les plages de fils de 0,5 à 2,5 mm2
  • Le diamètre du fil varie de 2,0 à 3,3 mm
  • Tension nominale de 220 V
  • Fonction d’assurance de la position de borne (TPA) sur certains modèles

UL

Composant reconnu

6 A

Contact de minuterie standard

16 A

Contact de la minuterie d’alimentation