![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Rast Standard timer and contacts1 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Minuterie standard AMP
Les connecteurs de minuterie standard AMP selon la norme RAST 5,0 mm ont été développés pour connecter les composants RAST 5 (tels que les moteurs, les pompes de lixiviation, les régulateurs de niveau d’eau, les relais et les interrupteurs à bouton-poussoir) dans l’industrie de l’électroménager. Avec plusieurs positions et options de clavetage, une connexion sécurisée (même en couplage incliné) et une conception de contact robuste, ils répondent à de nombreuses exigences du secteur. Les contacts de minuterie d’alimentation standard AMP, pour une utilisation avec des boîtiers de minuterie standard, conviennent à une densité élevée et à une capacité de courant élevée (jusqu’à 16 A). Le boîtier est conçu pour un empilage de bout en bout sans perte de contact. Les contacts de minuterie standard peuvent être utilisés avec des fils toronnés de 0,5 à 2,5 mm2 et peuvent être à double terminaison. Bien sûr, l’outillage correspondant est également disponible.
Caractéristiques du produit
- Ligne centrale de 5 mm
- 2 à 12 positions disponibles
- Accepte les plages de fils de 0,5 à 2,5 mm2
- Le diamètre du fil varie de 2,0 à 3,3 mm
- Tension nominale de 220 V
- Fonction d’assurance de la position de borne (TPA) sur certains modèles
UL
Composant reconnu
6 A
Contact de minuterie standard
16 A
Contact de la minuterie d’alimentation
La brochure décrit les nouveaux modèles de connecteurs de minuterie d’alimentation standard qui intègrent des dispositifs d’assurance de position de borne (TPA) dans les couvercles à charnière de leurs boîtiers. Les fonctionnalités TPA aident à s’assurer que les contacts sont entièrement installés dans les boîtiers et représentent une mesure supplémentaire contre le recul du contact. Les embases de couplage sont également répertoriées. Les boîtiers et les embases sont conformes au test Glow Wire (750 °C, sans flamme) ainsi qu’aux exigences d’inflammabilité Ul 94 V-0.