Système de connecteurs Positive Lock 5 RAST
Conçu pour se raccorder à une commande, un commutateur ou une carte de circuit imprimé.
Système de connecteurs Positive Lock RAST 5 a été conçu pour se raccorder à une commande, un commutateur ou une carte de circuit imprimé dotés de languettes épaisses de 0,250 x 0,032 (6,35 x 0,81) et placées sur des lignes médianes de 5 mm. Ce système utilise nos prises femelles populaires Positive Lock mark III et une série de boîtiers pour fournir à nos clients une solution fiable à leurs besoins de gestion des fils.
Cette gamme de connecteurs offre des fonctions de clavetage et de polarisation intégrées dans les boîtiers qui éliminent les fils mal appariés et croisés. Des boîtiers de deux à huit circuits facilitent l’amélioration des opérations d’assemblage tandis que la borne Positive Lock offre une excellente rétention du connecteur.
Le système Positive Lock RAST 5 a été conçu pour se raccorder à de nombreux composants construits avec une interface standard RAST 5.
Caractéristiques du produit
- Convient à des languettes de 0,250 x 0,032 (6,35 x 0,81) placées sur des lignes médianes de 5 mm
- Caractéristiques de clavetage et de polarisation
- Utilise les bornes de prises femelles Positive Lock Mark III disponibles pour les applications à fil unique (AWG 22-18, AWG 18-14) ou à double fil (AWG 18-16)
- Bornes en étain et en laiton massif disponibles
Sélectionner des applications
Applications supplémentaires
- Équipement d’exercice
- Fabricants d’outils à main