Polyvalence et performances
Notre nouveau système de connecteurs Power Versa-Lock offre une solution polyvalente pour les connexion d'alimentation fil-à-fil hautes performances. Nos connecteurs possèdent un indice de protection IP67 (en option) contre l’eau et la poussière. Les connecteurs Power Versa-Lock ont été conçus avec un espacement compact et peu encombrant de 5 mm. Les connecteurs mâles et femelles bénéficient de 4 points de contact pour une connexion sûre et fiable.
Principaux avantages
- Pas de 5 mm pour un réel gain de place
- Indice de protection IP67 (en option) contre l’eau et la poussière
- Courant nominal jusqu’à 15 A et 600 VCC
- Le système de contacts des connecteurs contribue à la fiabilité
- Montage conçu pour réduire les mouvements du connecteur dans les applications à fortes vibrations
- Les boîtiers sont conformes aux exigences UL 94-V0 pour répondre aux normes de sécurité de l’industrie
- TPA (Dispositif de garantie de positionnement de la borne) en option ou cache arrière disponible pour une plus grande fiabilité
Power Versa-Lock (en ligne)
- Offre une solution d’alimentation flexible pour les applications fil-à-fil nécessitant jusqu’à 15 A de puissance nominale.
- Joints groupés et interface de périmètre avec indice de protection IP67 (en option) pour offrir des capacités d’étanchéité à l’eau.
- Utilise une conception de contacts de languettes et de prises femelles à quatre points pour assurer la fiabilité.
- Conçu avec une attache de montage sur les boîtiers de capot pour aider à réduire le mouvement du connecteur dans les applications à fortes vibrations comme les machines à laver. Cette fonctionnalité remplace la nécessité d’installer manuellement des ligatures pour maintenir les attaches de montage, ce qui permet de réduire le travail manuel dans le processus d’assemblage.
- TPA (Terminal Position Assurance) en option ou cache arrière disponible pour une plus grande fiabilité. Les TPA sont disponibles pour les applications non étanches 2x3. Les capots sont disponibles pour les applications étanches 1x1, 1x2 et 1x3. D’autres tailles de TPA à une seule rangée sont actuellement en cours de développement


Power Versa-Lock (Tourner et verrouiller)
- Système de connecteurs fil-à-fil conçu spécifiquement pour les applications de réfrigération
- Le connecteur fait passer le faisceau de câblage extérieur à travers l’habillage du réfrigérateur vers sa partie intérieure arrière
- Caractéristiques offertes sur les boîtiers pour les clients qui préfèrent scotcher le back-end
- Le capot possède un angle unique de 18° qui offre des précautions de sécurité supplémentaires en ne permettant pas à l’humidité de s’accumuler dans la zone de la borne accouplée grâce à l’attraction gravitationnelle