Technologie de nouvelle génération
La prise ARINC 600 de TE présente un système de contact estampé et formé par opposition au système de contact traditionnel, usiné par vis. Cela donne une conception plus légère pour des économies considérables. Le système estampé permet une dorure sélective uniquement sur de l’étain de contact de prise critique au lieu de l’ensemble du contact, ce qui réduit les coûts de dorure. En adoptant des contacts creux au lieu des contacts pleins de l’ancienne conception, cette conception de produit permet un gain de poids allant jusqu’à 10 % et inclut la rétrocompatibilité.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs ARINC 600 de TE
- Entièrement interconnectable avec les connecteurs enfichables ARINC 600 existants
- Inserts « monoblocs » en une seule pièce qui simplifient le processus de fabrication et réduisent les coûts
- Estampés et formés, les contacts de taille 22 plaqués sélectivement permettent de réaliser d’importantes économies tout en offrant des performances et une fiabilité excellentes
- Performances électriques équivalentes par rapport à la conception actuelle
- Disponible en versions Tige de soudure ou Ajustement par pression (chas de l’aiguille)
- Gain de poids allant jusqu’à 10 % par connecteur (selon la disposition de l’insert)
Qu’il s’agisse de prévention des collisions, de multimédia de bord ou de communications air-sol, les fabricants d’avionique d’aujourd’hui sont confrontés à un environnement économique difficile et à une demande sans cesse croissante de réduction de poids. En réponse à ces demandes du marché, TE a développé un connecteur de prise ARINC 600 de nouvelle génération pour les fabricants d’avionique qui cherchent à réduire le coût et le poids.
Normes et spécifications
ARINC 600
Tige de soudure : Conception d’EON : |
108-2423 108-2384 |
ARINC 600-18 : | Interfaces des équipements d’avionique pour le transport aérien |
Rapport de test de validation du produit : | 502-1263 |
Spécifications d’application (Conception d’EON) : | 114-13272 |

Types de produits
ARINC 600
Boîtier de prise | Numéro de pièce TE | Style de contact | Disposition de l’insert | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille 2 | 2101697-1 | Tige de soudure | 150 | 150 | 13C2 |
Taille 3 | 2101698-1 | Tige de soudure | 150 150 |
150 150 |
13C2 100 |
Taille 2 | 2101004-1 | EON avec ajustement par pression | 150 | 150 | 68Q2 |
Taille 3 | 2101003-1 | EON avec ajustement par pression | 150 150 |
150 150 |
13C2 13C2 |