Flexibilité compacte et durable

Idéal pour les applications de systèmes de cabine haute performance. Ces connecteurs maximisent l’espace et la densité. Conçus pour les environnements difficiles, les connecteurs de la série ABC In-Line résistent à des températures allant de -65 °C à +175 °C, à des environnements très humides en altitude, aux vibrations, à l’exposition aux fluides aérospatiaux et présentent de faibles caractéristiques de fumée, de toxicité et d’inflammabilité.

Caractéristiques

Connecteurs de la série en ligne DEUTSCH ABC
  • Boîtiers composites légers résistant à la corrosion : 

Connecteurs modulaires : composite nickelé

Connecteurs en ligne : composite PEI résistant aux produits chimiques
 

  • Joints : Mélange de fluorosilicone
  • Inserts : thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Matériel de montage : acier inoxydable
  • Support de tresse : acier inoxydable passivé
  • Température de fonctionnement : de -65 °C à +175 °C
  • Sertissage standard et contacts amovibles AS39029
  • Modules « demi-pouce » étanches à l’environnement
  • Passe-câbles arrière en fluorosilicone avec un joint à triple fil et un scellage interfacial bouchon dans la bouteille 
  • Variété de configurations de modules disponibles permettant la terminaison des jauges standard de 22, 20, 16 et 12 fils pour les besoins de signal et de faible puissance
  • Modules et coquilles à clé pour éviter les mauvais couplages
  • Codage couleur pour une identification facile