business-jets

Solutions pour les jets privés et les avions régionaux

Des avions fiables, associés à une connectivité à haut débit, permettent d'offrir des services de première classe.

Connectivité, confort et commodité digne de la classe affaires

Les passagers des jets privés et des compagnies aériennes régionales s'attendent à vivre une véritable expérience de luxe dans le ciel. TE Connectivity (TE) vous met dans une position privilégiée pour répondre à ces attentes. Nos solutions permettent un divertissement en vol (IFE) modulable, des systèmes de galley automatisés, un réseau haut débit et un accès Wi-Fi puissant. Elles permettent également des configurations de cabines modulables pour le confort des passagers et pour optimiser les performances de l'équipage.


Économisez de l'espace, réduisez le poids et gérez facilement les rayons serrés grâce à des câbles et des connecteurs sûrs et fiables. Les produits TE sont conçus pour s'installer plus rapidement, être plus performants et augmenter les possibilités technologiques en cabine grâce à des solutions avioniques sophistiquées et des équipements IFE prêts à l'emploi.

Puissance, performance et conception supérieures pour les avions régionaux

Des distances de vol plus courtes et une capacité de passagers ou de fret réduite n'empêchent pas les compagnies aériennes régionales de dépendre du même niveau de performance, de commodité et de connectivité que les avions plus gros comme les long-courriers.


Déjà utilisées sur les principaux avions commerciaux, les unités de distribution d'énergie (PDU) personnalisées de TE peuvent également être utilisées dans les petits avions pour consolider plusieurs contacteurs, disjoncteurs, dispositifs de détection et de protection et composants connexes dans des boîtiers modulaires. Les contacteurs haute puissance et haute tension, ainsi que les connecteurs résistants aux vibrations et aux hautes températures, contribuent à rendre les vols régionaux plus efficaces, plus fiables et plus confortables.

CONSTRUIRE

Produits pour les systèmes des jets privés et des avions régionaux

Offrez à vos clients et aux passagers de première classe une connectivité et une bande passante à bord plus performantes. Des connecteurs aux relais et contacteurs en passant par les fils et câbles, chaque ensemble de solutions TE est configuré sur mesure pour aider la conception de votre avion à atteindre la bonne combinaison de performances, de polyvalence, de poids, d'économie d'espace et de vitesse de connectivité. De plus, les solutions sont faciles à installer pour une meilleure maintenance des jets.

Alimentation et distribution de puissance

Grâce à l'intégration de capteurs embarqués et d'équipements de surveillance électrique dans les jets régionaux ou privés, il est possible de détecter quand une maintenance est nécessaire. Cela permet de gérer efficacement l'état des moteurs et d'améliorer la façon dont un avion utilise la puissance disponible.

Solutions pour l'avionique

La collecte et le partage de données sont des composants essentiels des systèmes avioniques tels que la navigation et la communication. La fibre optique et les connecteurs nanominiatures répondent à la demande croissante d'une plus grande bande passante pour échanger plus de données à des vitesses plus élevées.

Commandes de vol

Les jets commerciaux et privés nécessitent des capteurs, des faisceaux étanches et des systèmes informatiques intégrés qui permettent un contrôle transparent et fiable du régime moteur, de la position des ailes et du train d'atterrissage.

Systèmes de divertissement à bord et systèmes de cabine

Du siège aux galleys, les jets privés et les compagnies aériennes régionales cherchent à augmenter la vitesse des informations et la bande passante avec des câbles en cuivre à haut débit et des connecteurs à fibre optique pour répondre aux demandes croissantes de services Wi-Fi et de divertissement en vol.

Câblage électrique, systèmes d'interconnexion et architecture distribuée

Les composants tels que les cosses et les embouts, les gaines thermorétractables, etc. sont conçus sur mesure à partir d'une modélisation informatique sophistiquée des paramètres magnétiques, thermiques, mécaniques et électriques du projet, afin de faciliter l'utilisation, d'accroître la fiabilité et de réduire les coûts.

Suivez les experts de la connectivité pour les avions régionaux et les jets privés

Les experts de TE dans le domaine de l'aviation travaillent en étroite collaboration avec votre équipe d'ingénieurs et veillent à ce que votre compagnie aérienne régionale ou votre entreprise de jets privés soit à la pointe de la technologie, des tendances et des percées les plus récentes. Les ingénieurs de TE et les maîtres à penser de l'industrie vous apportent des informations d'experts par le biais de vidéos, de podcasts, de webinaires, de livres blancs, etc.

Vidéos sur l'innovation aérospatiale

L'avion connecté

L'Ethernet à paire unique (SPE) permet la transmission Ethernet avec deux fils, au lieu de huit. Spécifié selon la norme ARINC 854, TE Connectivity (TE) propose désormais son système d'interconnexion pionnier Mini-ETH pour le marché de l'aérospatiale commerciale. Cette technologie plus petite, plus légère et plus intelligente offre des avantages en termes de taille, de poids et de performances pour les avions d'aujourd'hui et de demain, car tout avion connecté présents et futurs nécessite moins de fils.

L'avion connecté

L'Ethernet à paire unique (SPE) permet la transmission Ethernet avec deux fils, au lieu de huit. Spécifié selon la norme ARINC 854, TE Connectivity (TE) propose désormais son système d'interconnexion pionnier Mini-ETH pour le marché de l'aérospatiale commerciale. Cette technologie plus petite, plus légère et plus intelligente offre des avantages en termes de taille, de poids et de performances pour les avions d'aujourd'hui et de demain, car tout avion connecté présents et futurs nécessite moins de fils.

MiniMRP

Un système d'avionique distribué permet de bénéficier d'une grande souplesse d'utilisation grâce à un boîtier plus petit et plus léger. Le principe mini-rack modulaire (MiniMRP), conforme à la norme ARINC 836 A, s'impose rapidement comme le premier choix pour les boîtiers des systèmes distribués. Le MiniMRP fournit des modules normalisés qui peuvent être facilement déployés dans un avion et qui permettent de collecter et de distribuer des informations autour d'une dorsale en fibre optique ou en cuivre.

MiniMRP

Un système d'avionique distribué permet de bénéficier d'une grande souplesse d'utilisation grâce à un boîtier plus petit et plus léger. Le principe mini-rack modulaire (MiniMRP), conforme à la norme ARINC 836 A, s'impose rapidement comme le premier choix pour les boîtiers des systèmes distribués. Le MiniMRP fournit des modules normalisés qui peuvent être facilement déployés dans un avion et qui permettent de collecter et de distribuer des informations autour d'une dorsale en fibre optique ou en cuivre.

Podcasts sur les systèmes d'avions

Brochures sur les solutions pour les jets privés et pour les avions régionaux

Contactez nos experts en performance aéronautique.

Contactez-nous
Trouvez les solutions de connectivité les mieux adaptées pour faire décoller votre prochain projet d'avion régional ou de jet privé.