Où la résistance aux vibrations est cruciale
Conçus en tant qu’unité unique dans un boîtier thermoplastique robuste, les connecteurs de la série composite DEUTSCH AS sont dédiés aux connexions filaires et à la transmission de données pour les applications où la résistance aux vibrations est cruciale, telles que les données de moteur, les boîtes de vitesses, le châssis, la température, la pression, les vibrations, le niveau d’huile et les capteurs des systèmes de synchronisation.
Caractéristiques
Connecteurs de la série composite DEUTSCH AS
- boîtier thermoplastique robuste
- peut être collé avec un adhésif approprié dans différentes configurations
- Fente d’attache de câble à des fins de sécurité
- connexions montées en ligne conçues pour s’adapter à une attache de câble de 3,6 mm de large
- empilement étroit possible avec des emplacements sur les côtés et le fond
Applications
- sport automobile
- marine
- aérospatiale