Solutions de connecteurs modulaires à changement rapide pour les IFE - systèmes avioniques et de cabine
En tant que connecteur d’avion classique et fiable, le modèle de la série DEUTSCH DMC-M est un connecteur modulaire normalisé selon les spécifications avioniques les plus exigeantes, y compris EN4165. Grâce à son assortiment de dispositions de contacts et d’inserts, ainsi qu’à sa légèreté et à sa fiabilité, le connecteur DMC-M est la solution d’interconnectivité parfaite pour les nouvelles conceptions et les applications de modernisation personnalisées.
Caractéristiques électriques :
Plage de température | -55 °C à +175 °C |
Résistance d’isolation | ≥ 5000 MΩ |
Intensité maximale | Taille 22 : 5 A |
Taille 20 : 7,5 A | |
Taille 16 : 13 A | |
Taille 12 : 23 A | |
Taille 8 : 46 A |
Caractéristiques du matériel :
Boîtiers | Composite |
Placage | Nickel |
Inserts | Thermoplastique et FSR |
Vibrations | 20 g |
Durabilité | jusqu’à 500 cycles de couplage |
Brouillard salin | jusqu’à 500 heures |
Contacts | Alliage de cuivre avec or sur placage au nickel |
Étanchéité interfaciale | 1,1 x 10-2 bar |
Poids du produit :
Rallonge Embase |
Court Embase |
Fiche | Capot |
7 g | 6 g | 9 g | 4-7 g |
0,015 lb | 0,013 lb | 0,020 lb | 0,009-0,015 lb |
Performances de blindage IEM du produit :
Fréquence (MHz) | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 |
Atténuation (dB) | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 |
Montage recommandé pour le couple de vis d’embase :
0,5 0,1 ou 4,4 0,9 po-lbf
Lors de l’utilisation de la plaque d’écrou intégrée DEUTSCH
Réf. 787-0016-00
Normes :
Conforme ARINC 809, BACC65, EN4165
Applications
Connecteurs de la série DEUTSCH DMC-M
- applications multimédia de bord
- applications cabine