Un choix intelligent pour les extrémités de carte
Les forces de couplage élevées de ces connecteurs plus grands sont considérablement réduites grâce à l’utilisation des broches et des prises de torsion à faible force qui sont standard pour la gamme de produits MCEM MIL-DTL-55302.
Facilité de conception pour les extrémités de carte. Les connecteurs HDSM (High Density Standard Module), ainsi que les connecteurs MCEM (Microdot Card Edge Metal) MIL-DTL-55302, sont fréquemment utilisés dans les applications d’extrémité de carte en raison de l’utilisation des broches et des prises de torsion à faible force. Le Microdot Center Jack/Metal (MCJ/MCJM) permet le couplage à vis de calage central. Les connecteurs de ligne bande plastique Microdot Connector Strip (MCS) utilisent la même fiabilité de broche de torsion, mais offre une facilité de conception avec un verrouillage simple et jusqu’à 120 contacts.
Avantages
- MIL-DTL-55302
- Trou traversant, technologie de montage en surface (smt), montage des extrémités, types de montage sur PCB
Caractéristiques
- Nombre élevé de broches (jusqu’à 184 broches selon la norme Mil Standard)
- Prises à faible force
- Faible force de couplage