![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/A-C_RITS-Product_Hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connectivité permettant de gagner du temps
Notre famille RITS vous offre une solution fiable et installable sur le terrain à l’aide d’IDC (connexion avec déplacement de l’isolant), assurant un fonctionnement rentable même en conditions difficiles dans des applications d’E/S industrialisées.
Un concept qui permet d’économiser votre bien le plus précieux, à savoir le temps. La conception des contacts basée sur le déplacement de l’isolant de nos connecteurs RITS (Système de terminaison d’E/S à distance) ne nécessite aucune préparation du fil telle que le dénudage, ce qui permet un gain de temps important allant jusqu’à 80 % par rapport aux technologies de connexion traditionnelles par pince à sertir ou à vis. Des caractéristiques telles que des caches à code couleur pour indiquer la gamme de fils applicable, des boîtiers semi-transparents pour un positionnement correct du fil avant la terminaison du fil et une inspection qualité simple, un levier de verrouillage intégré avec un son de clic audible améliorent le processus d’installation et de couplage et reflètent notre forte orientation vers la réussite de notre client. Nos connecteurs RITS sont disponibles dans une configuration haute densité de 2 mm et dans différents boîtiers tels que les connecteurs à fiches, à montage SMT-carte de circuit imprimé, à montage sur panneau, à boîte de jonction et à prise.
80 %
Potentiel de réduction des coûts par rapport aux connecteurs à pince à vis conventionnels
3 A
Courant nominal maximal utilisant un fil de 0,5 mm²
32
Tension nominale
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/products/A-C_RITS-easy-insert-factoid-row.jpg)
La manière de connecter un fil est assez simple : insérez le fil dans un boîtier et pincez le boîtier avec un outil générique tel que des tenailles.
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/products/A-C_RITS-easy-termination-factoid-row.jpg)
Terminaisons plus faciles avec une qualité améliorée ; les caches transparents pour l’inspection visuelle de la plage de fil correcte et du levier de verrouillage sont standard.
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/products/A-C_RITS-locking-lever-Factoid-row.jpg)
La conception du levier de verrouillage sécurise une connexion fil-à-fil et peut être tirée à travers un conduit de câblage partiellement obstrué. Lorsqu’il est accouplé, un déclic clair se fait entendre, empêchant ainsi un demi-couplage accidentel.
Nos connecteurs RITS offrent une terminaison IDC facile, fiable et rapide pour des installations efficaces avec un potentiel de réduction des coûts de 80 % par rapport aux types de pinces à vis traditionnels.
- Christian Netsch,
- Chef de produit
Avantages
- Terminaison IDC facile, rapide et fiable pour une installation rapide et rentable
- Petits connecteurs centraux de 2 mm [0,079 pouce] pour une conception peu encombrante sur la carte
- Le mécanisme de rétention de contact maintient le fil à une force de rétention plus élevée que les connecteurs de contact de déplacement d’isolation traditionnels
- Le levier de verrouillage et le son de verrouillage audible positif lors de l’insertion du connecteur garantissent un couplage positif
- La structure à deux points de contact offre une grande fiabilité de contact, même dans des conditions difficiles comme les chocs et les vibrations
- Les couleurs du boîtier indiquent la plage de fils applicable
- Composant reconnu par UL selon les normes américaines et canadiennes, numéro de dossier E28476
Applications
- Contrôle industriel IPC/PLC
- Interface homme-machine (IHM)
- Robotique
- Machines de fabrication de LCD
- Systèmes de manutention/convoyeurs
- Ascenseur/Escalator