Réduisez le temps de terminaison du fil
La conception de pince à ressort du connecteur de thermocouple de type K réduit considérablement le temps de terminaison du fil par rapport aux systèmes standard de contact à vis du marché, tout en garantissant une force de contact stable dans le temps.
Nouveau connecteur de thermocouple de type K de TE Connectivity facilite la connexion avec le fil de thermocouple. Le concept de borne à ressort offre une connectivité exceptionnelle par rapport aux terminaisons à vis traditionnelles. Le « concept de verrou à pousser » facilite le couplage, tandis que la forme unique du mécanisme de verrouillage métallique empêche le découplage involontaire.
IP20
Protection
Ktype
Connecteur de thermocouple
Caractéristiques
- 2 positions pour le thermocouple de type K (+ : chromé/ - : alumel)
- La conception de protection tactile offre un degré de protection IP20
- Le mécanisme de verrouillage métallique de forme unique prévient le découplage involontaire
- Compatible avec une solution à suspension libre et montée sur panneau
Avantages
- Le concept de pince à ressort offre une connectivité/fabricabilité exceptionnelle
- Le « concept de verrou à pousser » facilite le couplage et sécurise le verrouillage, en offrant une connexion très fiable
- Fiabilité de couplage accrue grâce au concept de verrouillage métallique, associé à un clic audible, qui prévient le découplage involontaire
- Meilleure productivité d’assemblage : la solution de pince à ressort réduit considérablement le temps de terminaison du fil par rapport aux solutions de terminaison à vis standard proposées actuellement sur le marché
Applications
- Machine de moulage par injection
- Équipement de machine-outil