Minimisez la réflexion du signal avec les terminaisons pour câbles coaxiaux
Une terminaison RF est généralement placée à l’extrémité d’une ligne de transmission et est conçue pour correspondre à l’impédance CA du câble. Elles sont utilisées pour fermer une extrémité ouverte d’un câble et former un point de terminaison pour un signal. L'usage des terminaisons de câble coaxial permet de minimiser la réflexion du signal qui retourne dans le circuit ou le système. Un signal RF qui est réfléchi dans le câble peut provoquer des interférences ou une perte de puissance. Notre gamme de terminaisons RF est couramment utilisée dans les communications, la défense et les applications de test et de mesure.