Une connectivité de qualité
La conception modulaire permet de couper le bloc en sections plus petites sans altérer les propriétés électriques. Le produit peut également être moulé à la longueur voulue. Il existe plusieurs modèles pouvant supporter jusqu'à 600 volts et 65 ampères, avec des fils de calibre 6 à 26 AWG.
Fiabilité prouvée. Les blocs de jonction et les borniers pour rail DIN de TE constituent un système de connecteurs doté d'une variété de styles de connexion et de pas. Ils sont destinés aux applications de données, de signaux et d'alimentation. Ils offrent une qualité exceptionnelle et sont très polyvalents.
Caractéristiques
- Plusieurs angles d’accès des câbles (90˚ et 270˚) à l’interface de l’embase
- S’adapte aux embases standard de l’industrie sur le même espacement de ligne centrale
- Connexions rapides des câbles
- Marquage et impression personnalisés disponibles
- Disponible dans des couleurs supplémentaires
- Large gamme de borniers fil-à-fil et fil-à-carte
- Solutions personnalisées disponibles
- Options d’accessoires disponibles pour améliorer les performances d’interconnexion
Applications
Usines et commandes industrielles
- Automatisation d’usine
- Industrie
- PLC