![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/europa-terminal-blocks-146492.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connexions et déconnexions flexibles
La conception modulaire permet aux borniers Europa d’être coupés en sections plus petites sans altérer les propriétés électriques ou le produit peut être moulé à la longueur. Modèles disponibles avec des puissances allant jusqu’à 600 volts et 65 ampères et fil de #6 à #26 AWG.
Contacts tubulaires pour connexion directe Les borniers Europa sont livrés avec des contacts tubulaires qui permettent de connecter des fils dénudés, non finis solides ou toronnés directement à chaque contact sans avoir besoin de cornes de fil. Cette solution offre des tensions et des courants nominaux élevés – jusqu’à 600 volts et jusqu’à 65 ampères selon le modèle et le calibre du fil utilisé. La large gamme de fils permet l’utilisation de fils de #6 à #26 AWG selon le modèle sélectionné. Tous les modèles sont également disponibles avec des protecteurs de fil pour éliminer pratiquement la torsion et la rupture du fil toronné pendant la connexion.
Caractéristiques
- Large gamme de fils de #6 à #26 AWG selon le modèle sélectionné
- Tous les modèles sont disponibles avec des protecteurs de fil pour éliminer pratiquement la torsion et la rupture du fil toronné pendant la connexion.
- Les modèles fournissent des circuits haute densité de 21 à 38 circuits par pied
- La construction « Dead-front » offre que les vis et les contacts tubulaires sont encastrés dans le boîtier pour la sécurité et pour aider à prévenir les courts-circuits
- Le zinc avec des vis en acier plaqué chromate est captif dans des contacts en laiton étamé. Ils sont fournis « backed-out » et prêts à être câblés
- L’indice d’inflammabilité UL94V-2 est standard. Des versions haute température avec UL94V-0 sont disponibles
- Arrêt de fil disponible sur certaines versions
Applications
- Commandes du moteur
- Alimentations
- Télécommunications
- Actionneurs de vanne
- Contrôleurs de spa
- Éclairage