Bloc de jonction
Le système de terminaison commune de TE comporte des fils et des composants uniquement interconnectés par des contacts de prise SAE-AS 39029/22 standard.
Conçus pour accueillir divers modules. Les jonctions sont conçues avec une seule barre omnibus pour accueillir les contacts de prise AS39029. Ces systèmes de terminaison commune sont conçus pour accueillir divers modules qui peuvent être facilement enclenchés sur un rail pour répondre à tous les types de bus et de besoins en composants discrets. Ils sont destinés à fonctionner dans tous les types d’immersion dans des fluides, y compris dans les environnements militaires et aérospatiaux.
Avantages
- Montage facile
- Contacts à sertir résistants aux fluides de tailles 22, 20, 16 et 12
- Plage de températures de fonctionnement -65° à +200 °C
Caractéristiques
- Résistant à la corrosion
- Étanche à l’environnement
- Conception composite légère
- Conçu pour fonctionner dans tous les fluides, dans les environnements militaires ou aérospatiaux
Informations techniques
- SAE AS81714 Mil
- Résistance d’isolation : 5000 mégohms minimum à 25 °C
- Joints de fil individuels
- Contacts insérables et amovibles