![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/corcom-power-line-filters.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Filtres EMI aux performances améliorées
Filtres de puissance EMI de 1 à 40 A pour les applications nécessitant des performances améliorées sur une gamme de fréquences plus large ou pour une utilisation dans des alimentations en mode commuté.
Applications
- Informatique et accessoires
- Électronique grand public
- Équipement de restauration
- Équipement industriel monophasé
- Équipement médical
- Entraînements de moteurs
- Petites machines-outils
- Alimentations en mode commuté
- Véhicules de transport
Filtres de ligne électrique aux performances améliorées
Pour le contrôle de la sensibilité et la conformité des émissions
-
Série DK
Filtres de ligne électrique RFI de la série K à mode différentiel amélioré de 1 à 20 A
-
Série EP
Filtres de ligne électrique RFI Dual stage de 3 à 20 A pour les alimentations en mode commuté
-
Série S
Filtre RFI de ligne électrique polyvalent de 3 à 60 A pour le contrôle des émissions
-
Série SB
Filtres de ligne RFI haute performance de la série B de 6 à 30 A
-
Série SK
Filtres haute performance de la série K de 3 à 40 A pour le contrôle des émissions de l’alimentation en mode commuté
-
Série V
Filtre de ligne électrique polyvalent de 3 à 20 A pour le contrôle des émissions/l’impédance basse fréquence
-
Série VP
Filtres de ligne électrique RFI Dual stage de 3 à 20 A pour les alimentations en mode commuté
-
Série W
Filtre de ligne électrique polyvalent de 3 à 20 A pour le contrôle des émissions/l’impédance haute fréquence
-
Série Y
Filtres montés sur circuit imprimé nu de 3 à 4 A pour les applications de contrôle des émissions améliorées