![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-multi_function-filters470x455.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Filtres d’entrées multifonctions
Les filtres d’entrée multifonctions de TE fournissent une solution mécanique pour une variété de besoins en matière d'entrée d'alimentation. Chaque série prend en charge plusieurs configurations différentes qui répondent aux exigences du marché.
Chacun d'entre eux est équipé d'un connecteur international standard pour le cordon d'alimentation, et comprend des options de fusible, de sélection de tension, de commutation et de filtrage. La sélection d’une série de modules d’entrée d'alimentation simplifie la conception mécanique. Chaque version de la série remplace le coût et la main-d’œuvre d’un maximum de cinq pièces individuelles dans la nomenclature de l’équipement. Offrant des centaines de combinaisons différentes, ces modules constituent une solution économique qui répond aux besoins d’entrée d'alimentation de nombreux systèmes.
Les entrées conformes à la norme IEC permettent l’utilisation d’une prise d’entrée commune et s’adaptent à différentes conceptions de cordons d’alimentation internationaux. Une entrée IEC garantit la possibilité d’adapter un cordon d’alimentation standard, quel que soit le système électrique.
Prise IEC 60320-1
Entrée d'alimentation internationale
Communes à tous les modules, les prises universelles 60320-1 C14 permettent à votre équipement d’être utilisé dans tous les pays. Il suffit de sélectionner un cordon d’alimentation avec la fiche 60320-10C13 IEC à une extrémité et une fiche d’alimentation adaptée à la région à l’autre extrémité.
Options de fusible
Nord-américain (1/4" x 1 ¼" 3AG) ou métrique (5 mm x 20 mm) ou les deux ? Un fusible ou deux ?
Options de sélection de tension
4 tensions, 2 tensions ou 1 tension. Multiprise, prise centrale ou primaire double ?
Interrupteur d’alimentation
Oui ou Non ? Pôle double (DPST) ou simple (SPST) ? Ces commutateurs présentent des marquages internationaux marche-arrêt, des courants nominaux allant jusqu’à 15 A et des courants nominaux de démarrage élevés.
Blindage
Réduisez les émissions rayonnées lors de la découpe de panneau en sélectionnant un module doté d’un blindage (facultatif sur les séries C, Cu, M et P)
Options de filtrage
Choisissez parmi 6 options de filtrage différentes, en fonction des exigences d’application spécifiques. Toutes disposent d’options à faible fuite, conçues pour les applications médicales.
Modules d’entrée d'alimentation
Filtres d’entrées multifonctions
-
Série C
Module d’entrée d'alimentation pour 1 à 15 A avec interrupteur
-
Série CU
Module d’entrée d'alimentation pour 1 à 15 A à une hauteur de 1 U avec interrupteur
-
Série GG
Module d’entrée d'alimentation plus petit filtré pour 1 à 10 A avec porte-fusibles métriques
-
Série HG
Module d’entrée d'alimentation plus petit filtré pour 1 à 10 A avec porte-fusibles métriques à faible courant de fuite
-
Série J
Module d’entrée d'alimentation pour 6 A avec sélection de tension et fusible
-
Série M
Gamme de modules d’entrée d'alimentation minces pour 3 à 6 A avec plusieurs options
-
Série P
Module d’entrée de puissance polyvalent pour 3 à 10 A avec une faible empreinte et plusieurs options de configuration
Filtres IEC pour prises
Pour le contrôle de la sensibilité et la conformité des émissions
-
Série EBF
Filtre de sortie d’accessoires pour 1 à 10 A
-
Série EC
Filtre EMI haute performance pour 1 à 10 A pour prises d'alimentation
-
Série ED
Filtre EMI compact moyenne performance pour 1 à 15 A pour prises d'alimentation
-
Série EEA
Filtre EMI économique pour 1 à 15 A pour prises d'alimentation, notamment des versions enfichables EAS et des versions EAH à faible courant de fuite
-
Série EEB
Filtre EMI économique pour 1 à 15 A pour prises d'alimentation, notamment des versions enfichables EBS et des versions EBH à faible courant de fuite
-
Série EEJ
Filtre économique pour 1 à 20 A à performance moyenne pour prises d'alimentation, notamment des versions enfichables EJS, ainsi que des versions EJH et EJM à faible courant de fuite
-
Série EF
Filtre EMI pour 1 à 15 A pour prises d'alimentation
-
Série EJT
Filtre aux performances optimales pour 1 à 20 A pour prises d'alimentation
-
Série IH
Nouveauté ! Prise filtrée C18 de 3 à 15 A conforme aux exigences IEC 60601-1, 2MOPP pour les appareils de classe II.
-
Série SRB
Filtre blindé économique à profondeur minimum pour 15 A pour prises d'alimentation