Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Self de terre  Non, Oui

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type d'extrémité d'entrée  Borne, FASTON, IEC, Passe-fil

  • Type de terminaison de sortie  Borne, FASTON .250″, Passe-fil

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal (A) 3, 6, 10, 20, 30, 40

  • Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (mA) .21, .4, .75

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) .36, .5, .7, 1.25

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur panneau

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -10 – 40

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C8114-SK1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue