![](/content/dam/te-com/product-category/141230.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Filtres de ligne électrique monophasés Corcom
Filtres de puissance monophasés EMI d’une puissance nominale de 0,5 à 60 A, adaptés au contrôle ou à la sensibilité des émissions EMI dans une grande variété d’applications. Disponible avec diverses options de connexion de borne.
Solutions de filtres de lignes électriques associé à la sensibilité EMI/RFI, tout en étant conforme aux normes d’émissions internes pour les applications électriques monophasées. Comprend des conceptions montables sur carte, ainsi que des filtres à un ou deux étages.
Découvrez la suite
Filtres de ligne électrique monophasés
-
Filtres EMI haute performance
Nous proposons des performances supérieures dans des gammes de fréquences étendues pour les applications critiques
-
Filtres de ligne électrique aux performances améliorées
Filtres EMI aux performances améliorées offrant des performances supérieures sur une gamme de fréquences plus large ou pour une utilisation dans des alimentations en mode commuté.
-
Filtres de ligne électrique à usage général
Filtres de puissance EMI d’une puissance nominale de 0,5 à 80 A, adaptés au contrôle ou à la sensibilité des émissions EMI dans une grande variété d’applications.