Filtres de ligne électrique monophasés Corcom

Filtres de puissance monophasés EMI d’une puissance nominale de 0,5 à 60 A, adaptés au contrôle ou à la sensibilité des émissions EMI dans une grande variété d’applications. Disponible avec diverses options de connexion de borne.

Solutions de filtres de lignes électriques associé à la sensibilité EMI/RFI, tout en étant conforme aux normes d’émissions internes pour les applications électriques monophasées. Comprend des conceptions montables sur carte, ainsi que des filtres à un ou deux étages.