![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/Crompton/energy-crompton-analogue-power-meters-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Indicateurs analogiques
Un indicateur analogique est un appareil à aiguille doté d’un cadran qui permet d’afficher n’importe quelle grandeur électrique ou physique, comme, par exemple, la puissance consommée par une activité spécifique d’un site industriel ou celle d’un équipement électrique.Également appelés indicateurs galvanométriques, ils ont l’avantage de proposer une lecture simple et rapide.
Notre gamme propose la série Challenger, qui dispose d’une plaque inférieure amovible, permettant un montage en saillie (à l’avant du panneau) ou encastré (à l’arrière du panneau). Ces indicateurs approuvés UL et CSA fonctionnent avec une aiguille montée sur pivot actionnée par un mouvement d’horlogerie. Les indicateurs de tableau de la série Crompton Fiesta bénéficient d’une protection IP55 et sont dotés de fenêtres profilées à grande visibilité. La gamme -approuvée UL et CSA- propose des ampèremètres et voltmètres CA et CC magnétoélectriques ou ferromagnétiques, des compteurs horaires et des fréquencemètres.
Aperçu du produit
Indicateurs analogiques pour afficher les grandeurs électriques ou physiques
Gamme d’indicateurs ANSI : précision de classe 1% pour toutes les mesures RMS en CA et CC. La conception robuste répond aux besoins des applications environnementales les plus exigeantes. Approuvé UL et CSA.
Indicateurs de tableau : appareils de tableau DIN et ANSI, avec des déviations courtes (90°) ou longues (240°) pour mesurer n’importe quel paramètre électrique. Homologation UL, CSA et maritime.
Instruments étanches et robustes : pour fonctionner efficacement dans les environnements les plus défavorables où des conditions extrêmes de choc, de vibrations, de saleté, d’humidité et de variation de température sont présentes. Ils répondent aux spécifications industrielles, marines et militaires les plus strictes grâce à leur boîtier métallique avec couvercle et sa vitre en verre trempé.
Commutateurs d’ampèremètres et voltmètres : à monter sur tableau. Offrant 4 et 7 positions pour la sélection de tension ou de courant L-L et L-N.