![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/Crompton/energy-crompton-digital-power-meters-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Dispositifs de mesure et de protection électroniques
Également appelée « compteur numérique » ou « compteur intelligent », une centrale de mesure est un appareil qui mesure numériquement la quantité d’énergie électrique consommée par un secteur d’activité ou un équipement électrique. Ce type de compteur permet un suivi à distance grâce à une liaison numérique pour que les gestionnaires d’énergie puissent contrôler les demandes de puissance et autres grandeurs électriques.
Notre gamme Crompton comprend des écrans haute définition avec rétroéclairage programmable pour une meilleure visibilité dans les applications à faible luminosité ou en plein soleil. L’éclairage peut être programmé pour s’atténuer automatiquement après une période de temps définie afin d’économiser de l’énergie. Les nouveaux graphiques en forme de demi-cercle affichent le pourcentage de puissance totale du système mesuré et la mesure instantanée du facteur de puissance (cos ϕ) procure une indication claire. La consommation totale d’énergie est affichée à l’écran en permanence.
Aperçu du produit
Dispositifs de mesure et de protection électroniques
Centrales de mesure Integra : pour mesurer, afficher et communiquer plus de 100 paramètres. Ces centrales peuvent être intégrées dans les systèmes de gestion de l’énergie et les systèmes SCADA. Les options disponibles comprennent des protocoles de communication par impulsion, analogiques ou RS485, des boîtiers DIN, DIN-rail ou ANSI, et des écrans LED ou LCD.
Transducteurs : pour assurer l'isolation galvanique et convertir des grandeurs électriques en signaux standardisés conformes aux normes industrielles.
Compteurs d'énergie : pour mesurer et afficher des kWh ou kVArh avec des sorties impulsions ou analogiques (pour la puissance instantanée), la possibilité de sélectionner les rapports de TC et TT. L’utilisation de microprocesseurs permet une précision allant jusqu’à la classe 0.5% avec des sorties affichées directement sur l’appareil ou transmises vers un ordinateur.
Relais : pour surveiller et protéger en permanence les points de consigne de tout paramètre électrique.