![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-substation-connectors-470x445.jpg)
Connecteurs pour postes
Les services publics du monde entier sont confrontés à des défis tels que la demande croissante d’énergie, le vieillissement ou l’absence d'infrastructures, le financement complexe et les environnements extrêmes. D’ici 2040, la demande mondiale d’énergie électrique devrait augmenter de 37 %*. Pour accompagner ce changement, les sous-stations doivent avoir une capacité de transfert et une robustesse adéquates pour permettre la circulation de l'électricité au moment et à l'endroit où l'énergie est nécessaire. Les connecteurs installés dans votre nouveau poste ou dans un poste rénové peuvent vous aider à accroître leur fiabilité et leurs performances. Mais plus encore, les bons connecteurs permettent de réduire le temps et le coût d'installation, ainsi que les pannes de courant. C'est ce que notre vaste gamme de connecteurs pour postes haute tension permet de réaliser.
L’avenir de la distribution d’énergie repose sur une approche modulaire
Pour surmonter les défis auxquels les services publics sont confrontés, il est conseillé d’adopter une approche modulaire pour les développements futurs du réseau, et de s’appuyer sur un partenaire technique capable de répondre aux demandes d’aujourd’hui avec une liste de produits prêts à l’emploi, fiables et aptes à anticiper les besoins de demain.
Avant d’investir dans un partenariat, vous devez tenir compte des performances de votre partenaire dans trois domaines clés :
• Gamme de produits et de services : la modernisation d’installations existantes nécessite de nombreux connecteurs qui doivent convenir à une grande variété d'équipements. Trouver un partenaire capable de gérer le grand nombre d'options et de produits nécessaires, peut avoir un impact considérable non seulement sur le budget, mais aussi sur les délais d'exécution d'un projet.
• Grande expérience et connaissance du secteur : les demandes et les applications énergétiques évoluent rapidement. Posséder une grande connaissance et une longue expérience du transport de l'énergie, permet aux partenaires d'élaborer des solutions tournées vers l'avenir.
• Capacité de fabrication, de test, d'installation et d'assistance à l'échelle mondiale : une assistance et une formation locale et personnalisée pour l'installation sont essentielles pour garantir la fiabilité et les performances du réseau.
Connecteurs modulaires pour sous-station
Nos connecteurs mécaniques pour sous-station sont disponibles pour les connexions de bus rigides et les conducteurs aériens souples en aluminium. Ils ont été créés pour remplacer plusieurs types de connecteurs afin de réduire les délais, d’éliminer le gaspillage et d’améliorer les performances de vos sous-stations. Les connecteurs SIMABUS et SIMAFLEX sont fabriqués sur mesure et produits avec des composants maintenus en stock. Le principal avantage technique de cette gamme est d’offrir des connecteurs compacts avec des performances électriques et mécaniques élevées, obtenues par le biais d'une conception avec des paramètres optimisés. Inscrivez-vous et consultez nos webinaires.
Connecteurs SIMABUS pour sous-station
Ils conviennent aux connexions de bus rigides des applications CA et CC avec des tensions allant jusqu’à 550 kV que ce soit avec des tailles métriques ou impériales. La gamme comprend :
• Soutien mécanique pour jeux de barres sur les supports isolants
• Jonctions sur les supports isolants (fixe et à expansion)
• Des accessoires tels des capuchons, des dispositifs anti-effluves, des étriers de mise à la terre, et des amortisseurs de vibrations
• Des dérivations telles que des connecteurs en T (tube à tube)
• Des extrémités (fixe et à expansion) pour connecter des jeux de barres à des bornes d’équipements tels que des plaques / goujons en aluminium ou en cuivre
![Borne à goujon vertical rigide fileté](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-terminal-connectors-140x140.jpg)
![Supporte un seul jeu de barres](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-support-junction-140x140.jpg)
![Jonctions d’expansion](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-expansion-junction-140x140.jpg)
Connecteurs Simaflex pour sous-station
Ils ont été conçus pour les connexions de câbles souples des applications CA et CC avec des tensions allant jusqu’à 550 kV que ce soit avec des tailles métriques ou impériales. La gamme comprend :
• Des soutiens mécaniques pour conducteurs souples sur les supports isolants
• Des accessoires tels que des étriers de mise à la terre, et des entretoises
• Des connecteurs de conducteurs vers conducteurs (T, rainure parallèle, etc.)
• Conducteurs de connecteurs de bornes vers équipement terminal (goujon et paume à plat)
• Connecteurs de transition tube vers conducteurs (connecteurs en T et parallèles)
• Connecteurs angulaires réglables (0° à 90°) vers équipement terminal (goujon et paume à plat)
![support de conducteur](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simaflex-conductor-support-140x140.jpg)
![connecteurs réglables](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-adjustable-connectors-140x140.jpg)
![tube de connecteur droit](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simaflex-straight-connectors-tube-140x140.jpg)