Cordons optiques flexibles polyvalents à haute densité
L'utilisation toujours plus importante de la fibre optique, en particulier dans les systèmes avancés tels que le C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) nécessite des assemblages de câbles à haute densité, robustes et polyvalents qui permettent aux ingénieurs de concevoir des solutions flexibles pour maximiser les performances dans un espace minimal.
GESTION MULTIFIBRE PERSONNALISABLE
Les circuits optiques flexibles permettent de gérer un grand nombre de fibres dans des espaces réduits afin de simplifier l'acheminement. Ils apportent une solution de gestion multifibres dans les environnements à densité limitée, sans les problèmes de fragilité liés à l'acheminement des fibres dans ces espaces denses. Découvrez dès aujourd'hui les possibilités que vous offre une application personnalisée.

MODULARITÉ : conception personnalisable en fonction de la taille, de la forme et du conditionnement du support, y compris les positions de dérivation présélectionnées pour l'acheminement.

ROBUSTESSE : fibres encapsulées dans une couche mince pour une meilleure protection et des croisements qui minimisent les contraintes tout en optimisant les acheminements complexes.

POLYVALENCE : plusieurs options de connectique : s'adapte à n'importe quel connecteur de fibre optique et bénéficie d'une grande flexibilité, même avec des fibres de verre.

TECHNOLOGIE SHUFFLE : la première et unique technologie de TE permettant un acheminement basé sur les exigences des liaisons dans les connexions à nombre élevé de fibres.
EXEMPLES DE SOLUTIONS
TE Connectivity (TE) est depuis longtemps l'un des leaders de l'industrie de la fibre optique et nos cordons optiques flexibles s'ajoutent à notre gamme de produits pour la fibre optique. Ils offrent au concepteur plusieurs options pour la conception de cordons optiques, la connectivité et l'acheminement.

Solutions pour cartes multicouches

Solutions de raccordement polyvalents pour les fonds de panier

Solutions de protection par fibre intégrée

Solutions de surmoulage et de positionnement optique des fils

Solutions de connexion intra-système

Solutions complètes de brassage optique
CORDONS OPTIQUES FLEXIBLES À HAUTE DENSITÉ Découvrez les circuits optiques flexibles et les cordons optiques polyvalents de TE Connectivity qui permettent de personnaliser les solutions à base de fibre optique dans de nombreuses applications, notamment : C4ISR/C5ISR • Intérieurs d'avions • Systèmes de communication militaire • Drones • Satellites et autres applications spatiales nécessitant une transmission de données à haut débit
Les solutions TE pour fibre optique : bande passante illimitée
Lorsqu'il s'agit de capacité et de débit, aucun autre support physique ne peut rivaliser avec la fibre optique. Qu'il s'agisse d'un composant, d'un système ou d'un réseau, TE peut vous aider à fournir plus de bande passante grâce à ses solutions et produits pour fibre optique.