Gaine thermorétractable AP-2000 : protection environnementale et mécanique flexible pour l'automobile
La gaine thermorétractable AP-2000 est conçue pour être utilisée sur les tuyaux métalliques standard de l'industrie afin d'assurer la protection des durites de freinage et de carburant automobiles exposées à des abus mécaniques et à l'humidité. Le produit est positionné sur des longueurs de tuyau droites avant le deuxième raccord à écrou.
Aperçu
Chaque taille de gaine AP-2000 a été conçue pour être utilisée sur une taille standard spécifique de tuyau en métal. Le produit se rétracte rapidement sous l’effet d’une chaleur supérieure à 115 °C et l’adhésif fond et s’écoule autour du substrat, comblant ainsi les espaces occupés par l’air. Une fois installés, les tuyaux sont pliés et formés.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint de 1,3:1 à 2,9:1.
- Température de fonctionnement continu de -40 °C à +80 °C.
- Température minimale de rétreint : +110 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +115 °C.
- Indice d’inflammabilité : FMV55302.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Ajoute une protection uniquement là où elle est nécessaire, ce qui réduit les coûts par rapport à une procédure d’enrobage par trempage appliquée à l’ensemble d’un tuyau.
- Une seule solution s’applique à toute une gamme de tuyaux, réduisant ainsi les coûts d’inventaire.
- Installation plus facile et moins coûteuse par rapport aux procédés d’enrobage – processus simple de thermorétraction utilisant l’air chaud, la convection ou des équipements infrarouges.
- Délais de production réduits – car les tuyaux peuvent être formés après l’installation de gaines thermorétractables.
- Étanchéité à l’humidité – l’adhésif thermofusible se positionne entre la gaine et le tuyau, empêchant ainsi toute humidité d’entrer en contact avec le tuyau.
Applications
- Solution dimensionnée pour une utilisation sur des tailles standard spécifiques de tuyaux en métal.
- Fournit une protection environnementale et mécanique pour les durites de frein et de carburant automobiles.
- La flexibilité permet de plier les tuyaux après l'installation de la gaine.