Gaines thermorétractables ATUM : manchons résistants à l'humidité avec rapport de rétreint 3:1 et 4:1
La gamme de gaines thermorétractables ATUM a été spécialement conçue pour assurer l'étanchéité et la protection dans de nombreuses applications électriques et convient à un usage commercial ou militaire. La gaine a une doublure adhésive interne qui, lorsqu’elle est chauffée, forme un joint étanche qui adhère à une grande variété de matériaux. Le rapport de rétreint élevé permet de réparer la plupart des câbles endommagés sans avoir à retirer les connecteurs.
Aperçu
Les gaines ATUM sont réticulées par rayonnement, thermorétractables et revêtues d'un adhésif pour assurer l'étanchéité dans une grande variété d'applications électriques. Ce produit est généralement utilisé pour étanchéifier les capots de connecteurs et les dérivations de câbles, ainsi que pour réparer les câbles endommagés.
Les gaines ATUM sont dotées d'un revêtement adhésif interne qui, sous l'effet de la chaleur, fond et s'écoule pour former un joint d'étanchéité efficace. Le revêtement adhère à la gaine extérieure et à la surface en dessous, créant une excellente barrière contre les infiltrations d’humidité. L’adhésif se lie à une grande variété de plastiques, caoutchoucs et métaux, y compris le PVC, le polyéthylène, le caoutchouc et l’aluminium.
Étant donné que la gaine et l'adhésif sont flexibles, l'étanchéité peut résister à la flexion du support. Cette flexibilité rend les gaines ATUM parfaites pour la réparation de câbles. Les gaines ATUM sont disponibles avec des rapports de rétreint de 3:1 et 4:1. Ces rapports de rétreint élevés permettent de réparer les câbles sans retirer les connecteurs. Quelques tailles de gaines ATUM suffisent à couvrir une large gamme de supports. Les gaines ATUM sont homologuées UL à 110 °C, 600 V.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 3:1 et 4:1
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +110 °C.
- Température minimale de rétreint : +80 °C
- Température minimale pour rétreint complet : +110 °C.
- Indice d’inflammabilité : ASTM-D2671
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Les gaines permettent d'assurer l'étanchéité et la protection des composants et des interconnexions.
- La paroi moyenne offre une protection mécanique renforcée.
- L’adhésif des gaines ATUM se lie à une grande variété de plastiques, caoutchoucs et métaux, y compris le polyéthylène, l’aluminium, l’acier et le cuivre.
- Installation plus facile et moins coûteuse par rapport aux procédés d’enrobage – elle se glisse tout simplement au-dessus du substrat et se rétracte en utilisant l’air chaud, la convection ou des équipements infrarouges.
- Temps de production réduits : les gaines peuvent être pliées ou formées sur le tuyau.
Applications
- Étanchéité halogénée et protection des capots de connecteur.
- Dérivations et transitions connecteur-câble.
- Un rapport de rétreint élevé permet de réparer les gaines de câble endommagées sans retirer les connecteurs.