Conçu pour les applications de cordon d'alimentation vers terminal dans des environnements difficiles
La gaine thermorétractable BATTU est une gaine thermorétractable semi-rigide, ignifugée et avec adhésif, optimisée pour les applications de cordon d'alimentation vers terminaux pour les environnements difficiles des véhicules et des équipements industriels et commerciaux. La gaine BATTU avec adhésif se compose d'une gaine en polyoléfine et d'une paroi adhésive intérieure en polyamide. Les numéros de pièce standard sont dimensionnés pour une installation rapide et efficace offrant une protection fiable. La gaine est disponible en six longueurs 32, 39, 51, 64, 77 et 102 mm, ainsi qu'en section de 1,22 m de long.
Caractéristiques
Gaines thermorétractables BATTU
- Conçue et dimensionnée pour une application rapide et fiable
- Rapport de rétreint ~2:1
- Liaisons adhésives à une variété de substrats
- Disponible en quatre couleurs pour faciliter l'identification
- Plage de fonctionnement d'utilisation : -40 °C à 130 °C
- Isole électriquement, protège mécaniquement, résiste à l'humidité, résiste aux fluides automobiles et est ignifuge
- La gaine ignifugée répond aux exigences d'inflammabilité ISO6722
- Prend en charge les câbles 16-120mm2 (6 AWG à 4/0 AWG)
~2:1
Rapport de rétreint. Conçue et dimensionnée pour une application rapide et fiable
130 °C
La gaine peut être utilisée sur une plage de température de fonctionnement comprise entre -40 °C et 130 °C.
$
Optimisée pour accélérer l'assemblage et potentiellement réduire les coûts appliqués.
Dimensions des gaines thermorétractables BATTU
Tailles | Diamètre intérieur minimal (avant rétreint) |
Diamètre intérieur maximal (après rétreint) |
Épaisseur de la paroi (après rétreint) |
---|---|---|---|
BATTU-12.7/6.1 |
12,70 mm | 6,10 mm | 1,09 mm ±0,28 mm |
BATTU-20.1/8.9 | 20,07 mm | 8,90 mm | 1,45 mm ±0,30 mm |
BATTU-25.4/12.7 | 25,40 mm | 12,70 mm | 1,91 mm ±0,30 mm |
Outillage pour gaines thermorétractables
Appareils de chauffage, fours et tests d'étanchéité
-
Outillage avancé pour une protection efficace par thermorétraction
Notre équipement pour gaines thermorétractables permet d'étanchéifier et de protéger les jonctions électriques et fournit une protection mécanique pour les systèmes de gestion des fluides dans les environnements difficiles. Nous offrons des températures de chauffage, des performances et des fonctions de contrôle optimales pour plus d'efficacité et de qualité dans une vaste gamme d'applications. Cliquez pour voir l'ensemble de notre gamme.