Conçu pour les applications de cordon d'alimentation vers terminal dans des environnements difficiles

La gaine thermorétractable BATTU est une gaine thermorétractable semi-rigide, ignifugée et avec adhésif, optimisée pour les applications de cordon d'alimentation vers terminaux pour les environnements difficiles des véhicules et des équipements industriels et commerciaux. La gaine BATTU avec adhésif se compose d'une gaine en polyoléfine et d'une paroi adhésive intérieure en polyamide. Les numéros de pièce standard sont dimensionnés pour une installation rapide et efficace offrant une protection fiable. La gaine est disponible en six longueurs 32, 39, 51, 64, 77 et 102 mm, ainsi qu'en section de 1,22 m de long.

Caractéristiques

Gaines thermorétractables BATTU

  • Conçue et dimensionnée pour une application rapide et fiable
  • Rapport de rétreint ~2:1
  • Liaisons adhésives à une variété de substrats
  • Disponible en quatre couleurs pour faciliter l'identification
  • Plage de fonctionnement d'utilisation : -40 °C à 130 °C
  • Isole électriquement, protège mécaniquement, résiste à l'humidité, résiste aux fluides automobiles et est ignifuge
  • La gaine ignifugée répond aux exigences d'inflammabilité ISO6722
  • Prend en charge les câbles 16-120mm2 (6 AWG à 4/0 AWG)

~2:1

Rapport de rétreint. Conçue et dimensionnée pour une application rapide et fiable

130 °C

La gaine peut être utilisée sur une plage de température de fonctionnement comprise entre -40 °C et 130 °C.

$

Optimisée pour accélérer l'assemblage et potentiellement réduire les coûts appliqués.

Dimensions des gaines thermorétractables BATTU

Tailles Diamètre intérieur
minimal
(avant rétreint)
Diamètre intérieur
maximal
(après rétreint)
Épaisseur de la paroi

(après rétreint)
BATTU-12.7/6.1
12,70 mm 6,10 mm 1,09 mm  ±0,28 mm
BATTU-20.1/8.9 20,07 mm 8,90 mm 1,45 mm ±0,30 mm
BATTU-25.4/12.7 25,40 mm 12,70 mm 1,91 mm ±0,30 mm