Gaine thermorétractable DWP-125 : protection mécanique respectueuse de l’environnement et étanchéification contre l’humidité et les produits chimiques.

Les gaines thermorétractables à paroi moyenne et revêtement adhésif DWP-125 constituent un choix polyvalent et écologique pour de nombreuses applications commerciales nécessitant une protection mécanique et une étanchéité contre l’humidité et la pénétration de produits chimiques.

Aperçu

Les principales applications comprennent l'étanchéification et la protection de formes irrégulières, telles que les raccordements et les dérivations de fils, dans des secteurs exigeants tels que les appareils électroménagers et les communications par satellite. La gaine DWP-125 dispose d’une paroi extérieure en polyoléfine réticulée par rayonnement, flexible et ignifugée. Contrairement à d’autres gaines ignifugées classiques, la gaine DWP-125 est exempte de biphényles polybromés (PBB) et d’oxydes de biphényle polybromés (PBBO). En Europe, ces produits chimiques sont classés comme étant des substances dangereuses pour l’environnement. 

 

Au fur et à mesure que la gaine DWP-125 se rétracte, son revêtement adhésif intérieur fond et s’écoule pour étanchéiser et encapsuler les composants ou les prolongateurs qu’elle contient. Étant donné que la gaine DWP-125 présente un rapport de rétreint de 3:1, quelques tailles suffisent à couvrir un large éventail de diamètres de substrat, améliorant ainsi l’efficacité des inventaires. La gaine DWP-125 est homologuée UL et certifiée CSA à 125 °C, 600 V.

Caractéristiques

  • Rapport de rétreint de 3:1 qui permet d’isoler et d’étanchéiser les formes irrégulières.
  • Température de fonctionnement continu de -40 °C à + 110 °C.
  • Température minimale de rétreint : +80 °C.
  • Température minimale pour rétreint complet : +125 °C.
  • Indice d’inflammabilité : UL 224/CSA.

Avantages

  • La paroi moyenne offre une protection mécanique renforcée tout en préservant la flexibilité pour l’installation.
  • L’adhésif adhère à une grande variété de plastiques, caoutchoucs et métaux, y compris le polyéthylène, le néoprène et l’acier.
  • Conforme aux normes RoHS.

Applications

  • Étanchéification et protection des prolongations halogénées, des dérivations et des transitions câble-connecteur.
  • Une solution idéale pour les applications exigeant une gaine revêtue d’adhésif homologuée UL/certifiée CSA.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Démonstration de l’installation des gaines thermorétractables avec adhésif
      Démonstration de l’installation des gaines thermorétractables avec adhésif
      Technologie des gaines thermorétractables
      Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.
      Les images ci-dessous sont représentatives et peuvent ne pas représenter le produit en question.