Gaine thermorétractable ES1000 : semi-rigide, doublée d’adhésif, raccordement facile
Les gaines thermorétractables ES1000 transparentes, avec revêtement adhésif, sont spécialement conçues pour étanchéifier et isoler électriquement les prolongations de fil, les extrémités et les composants qui doivent pouvoir être inspectés visuellement.
Aperçu
La gaine ES1000 a une enveloppe extérieure en polyoléfine semi-rigide réticulée par rayonnement. La gaine est mécaniquement résistante, offre une réduction des contraintes et une protection contre l’abrasion des prolongateurs et des composants mécaniquement sensibles. La couche interne de la gaine est constituée d’un adhésif thermofusible unique, spécialement formulé pour s’adapter à la plupart des types d’isolants de fil de qualité commerciale et pour être efficace sur une large plage de températures.
L’adhésif épais forme une barrière efficace contre les fluides et l’humidité, aidant ainsi à protéger le faisceau des effets de la corrosion et des infiltrations d’eau. Étant donné que la gaine ES1000 présente un rapport de rétreint élevé, seules quelques tailles sont nécessaires pour couvrir une large gamme de diamètres de prolongateurs et de composants.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 4:1.
- Température de fonctionnement entre -40 °C et +130 °C.
- Température minimale de rétreint : +125 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +110 °C.
Avantages
- Produit transparent pour permettre une inspection visuelle du raccordement.
- Adhésif thermofusible offrant d'excellentes propriétés d'étanchéification.
- Excellente protection mécanique contre l’abrasion et les dommages causés par les contraintes.
- Conforme à la directive UL224 VW-1.
Applications
- Spécialement conçue pour étanchéifier et isoler électriquement les prolongateurs, les extrémités et les composants qui doivent pouvoir être inspectés visuellement.