Gaine thermorétractable QS1500 : gaine ignifugée, doublée d'adhésif, en polyoléfine
La gaine QS1500 est composée d'une gaine en polyoléfine réticulée, ignifugée et flexible, doublée d'un adhésif thermofusible qui permet une installation plus rapide que les autres gaines avec adhésif. Elle convient tout particulièrement pour les faisceaux de câbles du marché de l'automobile et autres environnements difficiles.
Aperçu
Les gaines ATUM sont réticulées par rayonnement, thermorétractables et revêtues d'un adhésif pour assurer l'étanchéité dans une grande variété d'applications électriques. Ce produit est généralement utilisé pour étanchéifier les capots de connecteurs et les dérivations de câbles, ainsi que pour réparer les câbles endommagés.
Les gaines ATUM sont dotées d'un revêtement adhésif interne qui, sous l'effet de la chaleur, fond et s'écoule pour former un joint d'étanchéité efficace. Le revêtement adhère à la gaine extérieure et à la surface en dessous, créant une excellente barrière contre les infiltrations d’humidité. L’adhésif se lie à une grande variété de plastiques, caoutchoucs et métaux, y compris le PVC, le polyéthylène, le caoutchouc et l’aluminium.
Étant donné que la gaine et l'adhésif sont flexibles, l'étanchéité peut résister à la flexion du support. Cette flexibilité rend les gaines ATUM parfaites pour la réparation de câbles. Les gaines ATUM sont disponibles avec des rapports de rétreint de 3:1 et 4:1. Ces rapports de rétreint élevés permettent de réparer les câbles sans retirer les connecteurs. Quelques tailles de gaines ATUM suffisent à couvrir une large gamme de supports. Les gaines ATUM sont homologuées UL à 110 °C, 600 V.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 3:1 et 4:1
- Température de fonctionnement continu de -55 °C à + 110 °C.
- Température minimale de rétreint : +80 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +110 °C.
- Indice d’inflammabilité : ASTM-D2671
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Les gaines permettent d'assurer l'étanchéité et la protection des composants et des interconnexions.
- La paroi moyenne offre une protection mécanique renforcée.
- L’adhésif des gaines ATUM se lie à une grande variété de plastiques, caoutchoucs et métaux, y compris le polyéthylène, l’aluminium, l’acier et le cuivre.
- Installation plus facile et moins coûteuse par rapport aux procédés d’enrobage – elle se glisse tout simplement au-dessus du substrat et se rétracte en utilisant l’air chaud, la convection ou des équipements infrarouges.
- Temps de production réduits : les gaines peuvent être pliées ou formées sur le tuyau.
Applications
- Étanchéité halogénée et protection des capots de connecteur.
- Dérivations et transitions connecteur-câble.
- Un rapport de rétreint élevé permet de réparer les gaines de câble endommagées sans retirer les connecteurs.