Gaines thermorétractables TAT-125 : isolation électrique et étanchéification en une seule étape
La gaine TAT-125 est une gaine thermorétractable doublée d’adhésif, flexible et à paroi fine. Elle fournit en une seule étape l’isolation électrique et l’étanchéité pour une grande variété d’applications.
Aperçu
La gaine TAT-125 est particulièrement adaptée aux applications où le joint d’étanchéité doit résister à la flexion ou à d’autres contraintes physiques. Étant donné que la gaine et l’adhésif sont flexibles, l’étanchéité est résistante à la flexion du substrat.
Le revêtement adhésif de faible épaisseur de la gaine TAT-125 fond et s'écoule sous l'effet de la chaleur pour assurer une étanchéité environnementale efficace. L’adhésif se lie à une grande variété de plastiques, caoutchoucs et métaux, y compris le PVC, le polyéthylène, le néoprène, le plomb et l’acier.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 2:1.
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +110 °C.
- Température minimale de rétreint : +95 °C
- Température minimale pour rétreint complet : +125 °C.
- Indice d’inflammabilité : ASTM-D2671.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Revêtement adhésif de faible épaisseur qui se lie à la gaine extérieure et à la surface en dessous, assurant ainsi une étanchéité efficace contre l’environnement.
- La gaine et l'adhésif sont flexibles.
- Étanchéité résistante à la flexion du substrat.
- Bonne résistance mécanique et résistance au cisaillement.
- L’adhésif adhère à une grande variété de plastiques, caoutchoucs et métaux, y compris le polyéthylène, le néoprène, le plomb et l’acier.
Applications
- Permet d’étanchéifier et de protéger les prolongateurs simples, les jonctions bimétalliques et les composants contre les fluides, l’humidité et la corrosion.
- Permet de réparer l’isolation endommagée des fils, en particulier aux endroits où une flexibilité est requise.
- Fournit en une seule étape l’isolation électrique et l’étanchéité.