Isolez et protégez avec les gaines robustes
Lorsqu'une application nécessite une protection plus robuste, les gaines thermorétractables robustes sont la solution économique pour optimiser l'isolation et la protection tout en offrant une fiabilité et une résistance aux abus mécaniques et à la résistance aux produits chimiques, à l'humidité et aux huiles.
Caractéristiques du produit
Rapports de rétreint, épaisseur et couleurs
- Rapports de rétractation allant de 3:1 à 5.6:1
- Différentes épaisseurs de paroi
- Nombreux choix de couleurs
- Différents adhésifs pour se fixer à une variété de matériaux
- Variété de niveaux de résistance aux flammes, à la chaleur, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques.
- Reconnaissance de divers organismes d'essai
Spécifications de thermorétraction
Rapport de rétraction et température de fonctionnement
Produit | Température de fonctionnement | Indice Récupération complète | Rétraction |
---|---|---|---|
BSTS/BSTS-FR | -55 à 90 [-67 à 194] | 121 [250] | 3:1 |
HF | -55 à 90 [-67 à 194] | 121 [250 | 3:1 |
HRHF/HRNF/RHSR | -55 à 90 [-67 à 194] | 121 [250 | 5.6:1 |
RHW | -55 à 110 [-67 à 230] | 125 [257] | 3:1 |
RMW | -55 à 110 [-67 à 230] | 125 [257] | 3:1 |
SST/SST-FR | -55 à 90 [-67 à 194] | 121 [250] | 3:1 |
Gamme de gaines thermorétractables robustes
Isolation et protection
-
Gaines BSTS/BSTS-FR
Fabriquée avec un polymère robuste qui résiste à l'humidité, aux champignons et aux intempéries, cette gaine offre un rapport de rétraction de 3:1, une isolation à paroi épaisse, une protection contre l'abrasion et une option ignifugée.
-
Gaines HF
Gaines à paroi lourde et flexibles développées pour le gainage de câbles où la flexibilité est importante. Offrant un rapport de rétreint de 3:1, elle est ignifugée.
-
Gaines HRHF/HRNF/HRSR
Gaine à rapport de rétreint élevé capable de s'accommoder de grandes différences de taille entre les câbles et les connecteurs ou les coques arrière, ce qui simplifie la réparation des câbles endommagés. Disponible en options ignifugé semi-rigide (SR), non ignifugé standard (NF) et ignifugé à haute flexion (HF), son rapport de rétraction de 5,6:1 offre robustesse et durabilité.
-
Gaines RHW/RMW
Conforme RoHS, cette gaine (disponible en paroi moyenne ou lourde) est conçue pour isoler, pour protéger et pour une grande variété d'applications électriques basse tension. Disponible sans adhésif, elle a un rapport de rétreint de 3:1.
-
Gaine SST/SST-FR
Cette gaine avec adhésif auto-étanchéifiante offre une méthode simple et sûre d'étanchéité des prolongations pour une protection dans des conditions environnementales extrêmes. Conforme RoHS, avec un rapport de rétreint de 3:1, elle est disponible avec une isolation à paroi épaisse pour une réduction des contraintes et une protection contre l'abrasion. Disponible ignifugée.
Équipement thermorétractable
Appareils de chauffage, fours et tests d'étanchéité
-
Outillage avancé pour une protection efficace par thermorétraction
Notre équipement pour gaines thermorétractables permet d'étanchéifier et de protèger les raccordements électriques et fournit une protection mécanique pour les systèmes de gestion des fluides dans les environnements difficiles. Nous offrons des températures de chauffage, des performances et des fonctions de contrôle optimales pour plus d'efficacité et de qualité dans une vaste gamme d'applications. Cliquez pour voir l'ensemble de notre gamme.
110°C
125°C
Température minimale de récupération complète [257 °F]
110°C
Température maximale [230 °F], min -55 °C [-67 °F]
Nos gaines thermorétractables sont fabriquées en polyoléfines, en fluoropolymères ou en élastomères améliorés par la réticulation par rayonnement et la thermorétraction. Lorsqu'elles sont chauffées pendant l'installation, nos gaines rétrécissent pour s'adapter à pratiquement toutes les formes. Elles offrent une isolation fiable, une protection mécanique et une réduction de la tension ainsi qu'un bon aspect esthétique. Vous pouvez choisir parmi des gaines très flexibles ou semi-rigides, conçues pour fonctionner dans des environnements à haute ou basse température. Comprend des produits sans halogène et ignifugées.
Les gaines robustes sont destinées à être utilisées dans les environnements les plus difficiles.
- Gaines RAYCHEM,
- Catalogue