Gaines haute performance pour les exigences les plus strictes
Nous proposons une large sélection de gaines thermorétractables pour répondre à vos besoins les plus exigeants en matière de conception.
Nos gaines spéciales sont disponibles dans une variété de matériaux, de couleurs, de rapports de rétreint et de tailles. Conformes aux normes internationales, nos gaines thermorétractables offrent des options alternatives très performantes pour des applications de grande envergure. Lorsqu'elles sont chauffées, nos gaines se rétrécissent pour s'adapter à la taille et à la forme du matériau sous-jacent, ce qui rend l'installation rapide et facile.
Fonctionnalités
Taux de rétreint, couleurs et plus encore
- Taux de rétreint allant de 4:1 à 2:1
- Variété de niveaux de résistance aux flammes, à la chaleur, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques.
- Nombreux choix de couleurs
- Types à faible toxicité
- Reconnaissance de divers organismes d'essai
Gammes de produits
Gaines thermorétractables spécialisés
-
BSTS/BSTS-FR
Les gaines thermorétractables BSTS sont constituées d'un polymère robuste qui résiste à l'humidité, à la moisissure et aux intempéries. Elles possèdent également d'excellentes propriétés électriques. Cette gaine est utile dans les applications où l'isolation, la résistance à l'abrasion et la réduction des contraintes sont importants. Lorsqu'elle est utilisée avec du ruban d'étanchéité (S-1305 pour ignifugation ou S-1278 pour non ignifugation), elle peut fournir un système étanche dans les applications non pressurisées.
Options : gaines thermorétractables spécialisées
Dimensionnement, emballage et matériaux
Tailles spéciales | Diamètres intérieurs non standard étendus et/ou récupérés Personnalisation des spécifications et des tolérances |
Découpe ou emballage spécial | Longueurs de coupe, longueurs de bobine et autres non standard Personnalisation des tolérances et des longueurs de coupe |
Matériaux spéciaux | Composés à usage spécial Formulation personnalisée pour gaines avec adhésif avec différentes combinaisons de revêtement et d'adhésifs |
Gammes de produits
Gaines thermorétractables spécialisées
-
Gaines DR-25
Avec un rapport de rétreint de 2:1, cette gaine flexible est ignifugée, résistante aux produits chimiques et à l'abrasion. Elle utilise une gaine de système 25 spécialement formulée pour résister de manière optimale aux fluides à haute température et à la chaleur à long terme.
-
Capuchons ES/PD
Offrant une installation rapide et simple, cette gaine est dotée d'une enveloppe extérieure mécaniquement résistante pour une excellente réduction des contraintes, une protection contre l'abrasion, des vibrations et une flexion. Ses capuchons offrent un couvercle résistant aux éclaboussures et à l'humidité (non destiné à une immersion totale dans un fluide). Conçu pour assurer la protection mécanique et environnementale des raccordements dans les faisceaux électriques ; offre un taux de rétreint de 3:1 (capuchons PD) et un taux de rétreint de 4:1 (capuchons ES).
-
Gaines HFT5000
Les gaines HFT5000 sont tissées dans des matériaux en polyéthylène et en polyester et sont sans halogène. Ses filaments étroitement tissés offrent une excellente résistance à l'abrasion, tout en résistant à l'emprisonnement de l'eau, de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur de la gaine.
-
Systèmes de blocage d'eau RayBlock 85 RayBlock 105
Ce système de blocage d'eau thermorétractable est conçu pour assurer une étanchéité constante pour les faisceaux de câbles et l'arrière des connecteurs. Offrant une excellente réduction de la tension et du bruit, il étanchéifie les faisceaux jusqu'à 20 fils et résiste aux variations de température jusqu'à 105 °C (Rayblock 85) et jusqu'à 120 °C (Rayblock 105). Ce produit peu encombrant n'est que légèrement plus grand que le faisceau de câbles lui-même.
-
Gaines RNF-150
Avec un rapport de rétreint de 2:1, cette gaine en fluoropolymère flexible très performant est conçue pour envelopper et regrouper les fils afin de former des faisceaux légers, en particulier où résistance à l'abrasion et flexibilité légères sont nécessaires. Très résistante aux flammes, avec d'excellentes propriétés physiques et électriques après exposition à de nombreux produits chimiques et solvants à 50 °C (utilisation non recommandée avec des cétones).
-
Gaines RT-375
Très résistante aux flammes, avec une bonne résistance mécanique et au cisaillement, cette gaine en fluoropolymère transparent et flexible est utilisée pour protéger les marqueurs de fils et de câbles soumis aux mauvais traitements, tout en permettant une inspection complète de chaque article couvert. Offre un rapport de rétreint de 2:1 et une clarté exceptionnelle ; conçues pour la résistance chimique et les performances à haute température.
-
Gaines RW-175
Produit d'isolation semi-rigide robuste à paroi très mince, cette gaine en fluorure de polyvinylidène résistante aux produits chimiques et aux hautes températures convient aux applications nécessitant des performances à haute température, une résistance exceptionnelle à l'abrasion et une résistance au cisaillement ou des propriétés chimiques et solvants supérieures. Offre un taux de rétreint de 2:1.
-
Gaines SWFR à faible toxicité
Cette gaine ZEROHAL hautement ignifugée à basse température de récupération est recommandée pour les secteurs de l'électronique commerciale, du rail et du transport en commun, de l'automobile, des ascenseurs et de la construction. Avec un rapport de rétreint de 2:1, et essentiellement exempt d'halogènes, elle utilise X2 comme une paroi mince, une gaine en polyoléfine flexible et X4 comme une gaine en polyoléfine très mince et très flexible.
- Gaines XFFR à faible toxicité
Nos gaines Raychem sont faites de polyoléfines, de fluoropolymères et d'élastomères améliorés par la réticulation par rayonnement et la thermorétraction. Lorsqu'elles sont chauffées pendant l'installation, nos gaines rétrécissent pour s'adapter à pratiquement toutes les formes. Celles-ci offrent une isolation fiable, une protection mécanique et une réduction des contraintes ainsi qu'un bon aspect esthétique. Vous pouvez choisir parmi des gaines très flexibles ou semi-rigides, conçues pour fonctionner dans des environnements à haute ou basse température. Comprend des produits sans halogène et ignifugés pour répondre à un ensemble de normes de l'industrie.
Équipement thermorétractable
Appareils de chauffage, fours et tests d'étanchéité
-
Outillage avancé pour une protection efficace par thermorétraction
Notre équipement pour gaines thermorétractables permet d'étanchéifier et de protéger les raccordements électriques et fournit une protection mécanique pour les systèmes de gestion des fluides dans les environnements difficiles. Nous offrons des températures de chauffage, des performances et des fonctions de contrôle optimales pour plus d'efficacité et de qualité dans une vaste gamme d'applications. Cliquez pour voir l'ensemble de notre portefeuille.
Applications
Isolation, protection et identification
- Protection blindée des raccordements
- Réduction du bruit pour les tuyaux
- Protection mécanique des tuyaux
- Isolation thermique des substrats, tuyaux, tubulures et câbles
- Identification et étanchéité des bornes de batterie
- Résistant à l'humidité, aux champignons et aux intempéries pour les applications extérieures
- Isolation et réduction de tension pour les fils de calibre fin et les câbles à fibres optiques