Les gaines à 200 °C sont flexibles et transparentes
La gaine thermorétractable HT-200 est une gaine flexible, très résistante aux flammes, transparente, résistante aux hautes températures et aux produits chimiques. Elle est fabriquée en fluoropolymère. Elle procure une isolation mince avec une réduction des contraintes pour les connecteurs multibroches, les soudure et autres connexions et terminaisons électriques délicates. Elle est adaptée pour les applications qui nécessitent un emballage dense des composants ou une inspection visuelle des composants tels que les capteurs de forage. Elle est particulièrement adaptée aux applications nécessitant une résistance supérieure aux produits chimiques et aux solvants. Ses performances haute température respectent ou dépassent les normes militaires et industrielles. HT-200 répond aux exigences de dégazage de la NASA, la rendant apte à une utilisation dans des applications spatiales telles que les satellites.
Caractéristiques du produit
- Rapport de rétraction de 2:1 pour toutes les tailles standard
- Isolation robuste, très flexible et à paroi très mince
- Haute résistance aux flammes répondant aux exigences de l'AMS-DTL-23053, du Test C et de l'ASTM D2671, procédure C.
- Performances à haute température respectant ou dépassant les normes militaires et industrielles
- Protection contre la plupart des solvants industriels, des carburants et des produits chimiques
- Répond aux exigences de la NASA en matière de dégazage