Une protection haute tension supérieure pour des performances maximales.
L’utilisation grandissante des véhicules électriques dans la vie quotidienne continue de générer des changements technologiques et des défis pour maintenir un niveau optimal de performance, de fiabilité et de sécurité. Les véhicules électriques nécessitent des composants fonctionnant à des températures et des tensions élevées, qui empêchent la propagation de la combustion et facilitent l’identification des circuits. En proposant une gaine spécialement conçue pour isoler et protéger les composants et les câbles et garantir la stabilité et la fiabilité du fonctionnement, TE répond aux défis posés par les VE avec sa nouvelle gaine EVSW.
Aperçu
Alors que les gouvernements du monde entier adoptent des normes d’émission plus strictes, la demande pour des véhicules électriques ne cesse de croître. Cette tendance entraîne ainsi une augmentation rapide de l’utilisation de fils et de câbles de gros calibre. C’est pourquoi une protection adéquate des câbles et des connexions haute tension nécessite une solution dernière génération très performante. TE Connectivity (TE), l’un des leaders mondiaux de la connectivité et des composants électroniques, lance une nouvelle gamme de gaines à paroi unique pour véhicules électriques (EVSW) spécialement conçue pour les applications haute tension. Ces gaines permettent d’isoler et de protéger en toute sécurité les composants et les câbles conducteurs.
Exigences en matière de conception des véhicules électriques
Caractéristiques
- Couleur orange conforme à la norme RAL2003 (nominale) pour les circuits à haute tension
- Ne propage pas la combustion comme spécifié dans la norme UL224 (tests effectués en interne chez TE)
- Rapport de rétreint 2:1
- Conception flexible
- Matériau robuste et léger
- Évalué pour les tensions allant jusqu’à 2500V.
- Température de fonctionnement continu : -55 °C à +135 °C (-67 °F à +275 °F)
Avantages
- Identification facile des circuits haute tension
- Ne propage pas la combustion pour assurer la sécurité des conducteurs et des passagers.
- Peut s’adapter à la fois aux composants et aux câbles
- Facile à installer tout en conservant la flexibilité du câble
- Répond aux exigences en matière de légèreté
- Offre une stabilité thermique, une résistivité électrique et des performances haute tension optimales
Programmes
Le développement de l’électrification confronte les ingénieurs aux défis posés par les véhicules électriques. Les programmes gouvernementaux visant à remplacer le moteur à combustion interne favorisent l’électrification des véhicules, que ce soit pour les voitures des particuliers, les camions longue distance, les utilitaires, les engins agricoles ou les avions.
48,8M
+46B$
89,1B$
Sources : CNN, Bloomberg NEF, Global market insights, markets and markets