Gaines thermorétractables VOLINSU
Les gaines thermorétractables VOLINSU de TE Connectivity (TE) offrent de nombreux avantages : isolation, protection, etc. Disponibles avec ou sans adhésif, nos gaines pour véhicules électriques sont conçues pour être utilisées dans de nombreux systèmes de transports. Elles sont utilisées pour isoler les extrémités de câbles, créer des faisceaux de fils et protéger les batteries. Elles sont une alternative fiable au ruban adhésif, ou à l'enrobage. Lorsqu'elles sont chauffées, les gaines s'adaptent au substrat, ce qui permet une installation rapide et facile. Leur rapport de rétreint permet de réparer la plupart des gaines endommagées sans retirer les connecteurs.
Les véhicules électriques sont de plus en plus connectés dans le cadre de l'internet des objets et de l'internet des véhicules, transformant le véhicule en une interface transparente entre nos vies connectées à la maison et au travail. L'intégration d'écrans et d'affichages dans presque toutes les surfaces intérieures imaginables démontre le rôle croissant du véhicule en tant que point central en matière de divertissement, de communication et de productivité. L'industrie automobile a travaillé avec de grandes entreprises technologiques afin de fournir les véhicules les plus avancés, les plus sûrs et les plus confortables possibles. Les voitures sont en train de devenir de grands appareils intelligents dotés de capacités avancées de freinage d'urgence, d'une technologie de cartographie pour la conduite autonome, d'un meilleur rendement en termes de carburant et d'un ensemble de services intégrés à la fonction transport. L'un des principaux moteurs de l'industrie des gaines thermorétractables pour véhicules électriques est la demande et les ventes de véhicules électriques dans le monde entier. Les véhicules électriques nécessitent l'utilisation de câbles haute tension et de câblage pour la transmission de puissance. Ces câbles doivent être protégés de la chaleur, de l'humidité et des contraintes mécaniques.
Critères de conception des véhicules électriques


48,8M
48,8 millions de véhicules électriques d'ici 2040
46Md$
Plus de 46 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures pour recharger les véhicules électriques d'ici à 2025
89,1
La valeur du marché des batteries haute tension d'ici à 2025 sera de 89,1 milliards de dollars
Sources : CNN, Bloomberg NEF, Global market insights, markets and markets