Protection haute tension supérieure et performances maximales.
Les gaines thermorétractables avec revêtement adhésif interne (gaines thermorétractables avec adhésif) permettent de protéger les raccordements et les connexions des faisceaux de câbles grâce à une forte adhérence. Elles sont largement utilisées dans l’électronique et l’aéronautique. Grâce à leur simplicité d’utilisation et à leur résistance à l’environnement, les gaines sont désormais employées dans le domaine automobiles. La demande pour des gaines pouvant être utilisées dans des configurations de faisceaux de câbles complexes est élevée. Pour répondre à ce besoin du marché, nous avons développé un nouveau type de gaine thermorétractable avec adhésif spécialement pour les applications haute tension des véhicules électriques.
Aperçu
Les véhicules électriques nécessitent des composants fonctionnant à des températures et des tensions élevées, qui empêchent la propagation de la combustion et facilitent l’identification des circuits HT. La nouvelle gaine VOLINSU EVDW de TE Connectivity répond aux défis posés par les véhicules électriques, en proposant une gaine thermorétractable spécialement conçue pour isoler et protéger les composants et les câbles HT afin de garantir la fiabilité opérationnelle, tout en améliorant la sécurité du système.
Critères de conception des véhicules électriques

Caractéristiques
- Couleur orange conforme à la norme RAL2003 (nominale) pour les circuits à haute tension
- Ne propage pas la combustion comme spécifié dans la norme UL224 (tests effectués en interne chez TE)
- Excellentes propriétés électriques et rigidité diélectrique haute tension.
- Évalué pour les tensions allant jusqu’à 1000V.
- Semi-flexible
- Compatible avec une large gamme de tailles grâce à un taux de rétreint de 3:1
- Stabilité thermique
- Température de fonctionnement continu : -40 °C à 105 °C (gaine : -40 ℃ à 125 ℃)
Avantages
- Identification facile des circuits haute tension.
- Excellentes caractéristiques d’isolation.
- Ne propage pas la combustion pour assurer la sécurité des conducteurs et des passagers.
- Peut s’adapter à la fois aux composants et aux câbles.
- Facile à installer tout en conservant la flexibilité du câble.
- Répond aux exigences en matière de légèreté.
- Offre une stabilité thermique, une résistivité électrique et des performances haute tension optimales.
- Résistance chimique
Applications
- Automobile.
- Transport industriel et commercial.
- Câbleurs.