PLUS DE TRANSPARENCE ET MOINS DE FISSURATION À LA FLEXION
Les gaines thermorétractables RW-175 améliorées offrent plus de transparence et moins de fissuration à la flexion, ainsi qu'une excellente protection.
La gaine RW-175/RW-175-E est très résistante aux flammes, aux températures élevées, ainsi qu'aux produits chimiques. Le matériau au fluorure de polyvinylidène modifié offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion et au cisaillement. Avec son rapport de rétraction de 2:1 sur une large gamme de tailles, elle offre une excellente isolation, une protection mécanique et une réduction de la tension des connecteurs multi-broches, des soudure et autres connexions délicates. Sa conception à paroi très mince et sa transparence rendent cette gaine convient parfaitement pour les emballages dense et/ou l'inspection visuelle des composants recouverts. Les appareils électroménagers, les machines industrielles, les équipements de communication, les avions et les satellites font partie des domaines d'application.
Caractéristiques : gaine thermorétractable
Gaines RW-175
- Rapport de rétraction 2:1
- Gaines résistantes, semi-rigides à paroi très mince
- Ses performances en matière de résistance aux flammes et aux températures élevées respectent ou dépassent les normes militaires et industrielles.
- Tailles de microgaine proposées
- Protège des solvants, des carburants et des produits chimiques
- Répond aux exigences de la NASA en matière de dégazage
- Le type transparent offre une meilleure visibilité et une résistance accrue à la fissuration que les solutions précédentes
175°C
Température de récupération complète
2:1
Rapport de rétraction
RoHS
RoHs
Dimensions RW-175
Taille | Diamètre intérieur étendu minimal (Tel que fourni) | Diamètre intérieur récupéré maximal (après chauffage) | Épaisseur de paroi récupérée (après chauffage) |
---|---|---|---|
3/16 | 0,187 pouce | 0,093 pouce | .25 ± .051 |
½ | 0,500 pouce | 0,250 pouce | .33 ± .051 |
¾ | 0,750 pouce | 0,375 pouce | .43 ± .076 |
1 | 1 pouce | 0,500 pouce | .48 ± .076 |
2 | 2 pouces | 1 pouce | .51 ± .076 |
Particulièrement adaptée aux applications nécessitant des performances à haute température, une résistance exceptionnelle à l'abrasion et au cisaillement, ou des propriétés chimiques et de solvants supérieures.
- Gaines RAYCHEM,
- Catalogue
Équipement thermorétractable
Appareils de chauffage, fours et tests d'étanchéité
-
Outillage avancé pour une protection efficace par thermorétraction
Notre équipement pour gaines thermorétractables scelle et protège les épissures électriques et fournit une protection mécanique pour les systèmes de gestion des fluides dans les environnements difficiles. Nous offrons des températures de chauffage, des performances et des fonctions de contrôle optimales pour plus d'efficacité et de qualité dans une vaste gamme d'applications. Cliquez pour voir l'ensemble de notre portefeuille.
Applications : gaines thermorétractables
Gaines RW-175
- Appareils
- Aviation militaire et commerciale
- Satellites
- Électronique et communications commerciales
- Équipement industriel